Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 080041
Наименование товара:Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40мм
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электроустановочные изделия
Сегмент продукции:Монтажные и рапределительные коробки
Серия продукции:Монтажные коробки для сухих перегородок
Тип продукции:Стандартные монтажные коробки для сухих перегородок
Подтип продукции:
Е-каталог - уровень 1:A0001
Е-каталог - уровень 2:B0003
Е-каталог - уровень 3:C0021
Е-каталог - фильтр 1:D0140
Е-каталог - фильтр 2:
Серия:311 Коробки монтажные для электроустановочного оборудования
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:50
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Не подлежит сертификации
Дата окончания действия разрешительных документов:31.12.2023
Тариф (РУБ. без НДС): 258.02 [Дата тарифа 2023-03-01]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки71x71x400.20.0251 ШТ3245060800413
В упаковке0x0x0000 ШТ
В большой упаковке376x156x20311.911.27050 ШТ3414970812926
На паллете1000x1200x15631875.6168.6406650 ШТ

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Механизм или аксессуар M
Код ТН ВЭД 3925901000
Страна-производитель Франция
Название Mapics товара КОРОБКА СУХ.ПЕР. 1П ГЛ.40ММ
Максимальная температура хранения 60.00000°C
Минимальная температура хранения -5.00000°C
ABC class (расчет в штуках) A
ABC class (расчет в деньгах) A
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 6650
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200.00мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 1875.60л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 168.64КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000.00
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 1563.00мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта)
Standard delivery lead time 0Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 1500

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Ширина изделия 71мм
Высота изделия 71мм
Длина изделия 40мм
Ударопрочность по стандарту EN 50102 0.00000
IP степень защиты 0.00000
Максимальная рабочая температура 40.00000°C
Минимальная рабочая температура -5.00000°C
Класс ETIM [EC002601] Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Тип крышкиНет
ФормаКруглый (-ая)
Ввод с тыльной стороны
Монтажное коммутационное оборудованиеВинт или распорка
Для трубы диаметром0
РазъемНет
Количество вводов6
КрышкаНет
Замыкание трубы
Ширина71мм
Внутр. глубина40мм
Степень защиты (IP)IP20
С гвоздевыми наконечниками
Длина71мм
Крепление светильника с помощью крюка
Тип проходного корпусаПредварительно размеченный
С винтами
Защитное покрытиеНеобработанная
Конструктивное исполнениеОтветвительная коробка устройства (круглая/квадратная)
Фиксированное положение зажима
Сохранение работоспособности (целостность цепи)Нет
Герметизирующая/уплотняемая (-ий)
Крепление крышкиНе применимо
Количество полюсов зажима0
Макс. поперечное сечение проводника0мм²
Ветронепроницаемая
С экранированием
Модель/исполнениеОдинарный (-ая)
Оснащение/установленное оборудованиеНет
Глубина40мм
Диаметр67мм
Для электрич. арматуры в количестве2
Подходит для кабеля диаметром:16 ... 25мм
Способ/место крепленияПустотел. (полая) стена
МатериалПластик
С вращающимся кольцом
Свободный от галогенов
Возможность соединения в цепь
ЦветЖелтый
Прозрачная крышка
Не заполнено
Глубинамм
Ввод в корпус через выбивное отверстиеСкидка
Ввод в корпус через уплотнительную мембрануСкидка
Ввод в корпус через патрубокСкидка
Ввод в корпус через ступенчатую мемрануСкидка
Блокировка труб опциональноСкидка
Количество сальников предусмотреноСкидка
Степень защиты (NEMA)ТребуетсяСкидка
Специальное применениеСкидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Детализация серии Mounting boxes - Batibox
Товарная группа Retail/PRO
Расширенное наименование товара Коробка одноместная - Программа Batibox - для сухих перегородок - винт/захват - 1-местная - глубина 40
Тип номенклатуры Товар
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0794.pdf
ИнструкцииLGAHWEULGW.pdf