Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 088170
Наименование товара:Монтажная коробка 12 модулей
Бренд:Legrand
Группа продукции:Кабеленесущие системы и организация рабочих мест
Сегмент продукции:Напольные системы
Серия продукции:Напольные коробки
Тип продукции:Монтажные коробки для бетонных полов и аксессуары
Подтип продукции:Для упрощенных напольных коробок
Е-каталог - уровень 1:A0009
Е-каталог - уровень 2:B0036
Е-каталог - уровень 3:C0145
Е-каталог - фильтр 1:D0683
Е-каталог - фильтр 2:E1626
Серия:315 Коробки напольные
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:10
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Устаревший
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Не подлежит сертификации
Дата окончания действия разрешительных документов:31.12.2023
Тариф (РУБ. без НДС): 1'049.84 [Дата тарифа 2022-04-01]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки750x640x321.540.2331 ШТ3414971132573
В упаковке0x0x0000 ШТ
В большой упаковке750x640x3215.362.33010 ШТ3414971132580
На паллете1000x1200x1010121293.200400 ШТ3414972291200

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Товарная группа Напольные коробки и колонны
Детализация серии Floor boxes
Расширенное наименование товара Монтажная коробка 12 модулей для упрощенных напольных коробок

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [9] Снятый с производства
ABC класс для товара C
Механизм или аксессуар A
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 400
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200.00мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 1212.00л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 93.20КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000.00
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 1010.00мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414972291200
Страна-производитель Китай
Код ТН ВЭД 3925901000

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номин. размер303мм
Мин. высота стяжки75мм
Выравнивание75 ... 110мм
Подходит для утопленного напольного кабель-канала (закрытого)
Подходит для монтажа кабель-канала (закрытого) в черновой пол
Высота канала25 ... 30мм
Ширина канала25 ... 30мм
Встроенное отверстие для напольной колонны
Отверстие для установки устройстваПрямоугольн.
Количество встраиваемых устройств1
Материал боковой стенкиПластик
Подходит для установки уплотнения
Возможность отсоединения крышки от основания
Нижняя пластина

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0929.pdf
Чертёж 3D Autocadhttps://docdif.fr.grpleg.com/general/cession/AUTRE/3D_LG-088170.stp
Инструкцияhttp://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/D009448AA_7061B.pdf
Видеоролик серия 1https://www.youtube.com/watch?v=2aF53cNEynM