|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
Похожие товары с улучшенными характеристиками | 7001210 | Расцепитель мин.напряжения 12B | 10 | |
Похожие товары с улучшенными характеристиками | 7001211 | Расцепитель минимального напряжения ~/= 24B | 10 | |
Похожие товары с улучшенными характеристиками | 7001212 | Расцепитель минимального напряжения ~/= 48B | 10 | |
Похожие товары с улучшенными характеристиками | 7001213 | Расцепитель минимального напряжения ~ 100-130B | 10 | |
Похожие товары с улучшенными характеристиками | 7001214 | Расцепитель минимального напряжения ~ 200-240B | 10 |
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | 4670002591071 |
В упаковке | 55x25x65 | 0.09 | 0.049 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
На паллете | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) | kA | |
Вид привода ЭТМ | ||
Тип расцепителя ЭТМ | ||
Характеристика эл.магнитного расцепителя | ||
Вид рукоятки | ||
Схема автоматич.выключателя | ||
Тип дополнительного расцепителя |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номин. продолжительный ток Iu | 0 | |
Тип подключения | Винтовое соединение | |
Степень защиты (IP) | Скидка | |
Конструкция прибора | Скидка | |
Тип напряжения управления | Переменный (AC) | |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 380 ... 415 | В |
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 380 ... 415 | В |
С задержкой | ![]() | |
Подходит для силового выключателя | ![]() | |
Подходит для выключателя-разъединителя | ![]() | |
Подходит для защитного выключателя двигателя | ![]() | |
Подходит для реле перегрузки | ![]() | |
Не заполнено | ||
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | Требуется | В |
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | Требуется | Скидка |
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | Требуется | Скидка |
Количество переключающих контактов | Требуется | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Название упаковки | шт | |
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | A |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Наименование серии для Контактора (04-36, 51-39 и тд) | KPRO 100 | |
Товарная группа | KPRO 3XACC | |
Детализация серии | (blank) | |
Расширенное наименование товара | Расцепитель минимального напряжения ~ 380-480B |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Сертификаты | TC-D74930_22.pdf |
Каталог коммерческий | https://www.kontaktor.ru/upload/iblock/d21/Kpro_catalogue_2019.pdf |