Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 752960
Наименование товара:VLN-a АЛЮ Диммер повор
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электроустановочные изделия
Сегмент продукции:Серии для скрытого монтажа
Серия продукции:Valena Life/Allure
Тип продукции:Светорегуляторы
Подтип продукции:Светорегуляторы поворотные LED
Серия:596 VALENA LIFE/ALLURE электроустановочное оборудование
Статус артикула:
Минимальное количество:1
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:12.12.2024
Тариф (РУБ. без НДС): 4'877.82 [Дата тарифа 2021-03-05]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
С этим товаром покупают080041Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40ммМонтажная коробка10
С этим товаром покупают752460VLN-l БЕЛ диммер повор10
С этим товаром покупают752660VLN-l АЛЮ Диммер поворотн.10
С этим товаром покупают754391VLN-a Алюминий Рамка 1-постРамка10
С этим товаром покупают754491VLN-a Ит.фант. Рамка 1-постРамка10

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки32x74.7x74.70.180.1521 ШТ3414970537065
В упаковке93x77x1150.820.1521 ШТ3414970537065
В большой упаковке400x260x22022.883.44020 ШТ3414970537072
На паллете1000x1200x38546234.400200 ШТ3414970843128

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Механизм или аксессуар M
Код ТН ВЭД 8536500700
Страна-производитель Китай
Название Mapics товара VLN-A АЛЮ ДИММЕР ПОВОР
Максимальная температура хранения 70.00000°C
Минимальная температура хранения -10.00000°C
ABC класс для товара C
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 200
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 462л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 34.4КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 385мм
Штрих код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414970843128
Standard delivery lead time 0Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 20

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Ширина изделия 74.7мм
Высота изделия 74.7мм
Длина изделия 32мм
Коммерческий цвет 0.00000
Макс. сечение кабеля 2.50000мм²
Тип/способ подключения 0.00000
Ударопрочность по стандарту EN 50102 0.00000
IP степень защиты 0.00000
Монтажная глубина 32.00000мм
Максимальная рабочая температура 35.00000°C
Минимальная рабочая температура 0.00000°C
Максимальное сечение зажимаемого кабеля 2.5мм²

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номинальное напряжение230 ... 0В
Способ/место крепленияСкрытая установка
Тип комплектацииМеханизм с центральной платой
Тип включения/управленияПоворотная/поворотно-нажимная кнопка (роторная)
Свободный от галогенов
Тип/способ подключенияКлемма винтовая
Частота50Гц
Качество / свойство материалаТермопласт
Тип нагрузкиУниверсальный (-ая)
МатериалПластик
Способ/ тип крепленияВ распор и на шурупах
С памятью уровня освещенности
Дополнит. вход управления
Перекрестный
Сочетается с датчиком движения
Сочетается с передающей кнопкой
Сочетается с дистанционным (инфракрасным) выключателем
Сочетается с датчиком присутствия
Сочетается с кнопкой
Сочетается с таймером/выключателем
Ударопрочность по стандарту EN 50102IK02
Номин. мощность5 ... 300ВА
Номин. напряжение230В
Управляюшее напряжение100 ... 240В
Прозрачный
Тип поверхностиБлестящий/ глянцевый
Подходит для степени защиты (IP)IP40
Сечение жилы 0мм²
Ширина устройства74.7мм
Высота устройства74.7мм
Глубина устройства32мм
Количество модулей0
Управление приложениями через Bluetooth
Регулирование яркости по разрезу начала фазы
Регулирование яркости по отсечке конца фазы
ЦветАлюминий
Защитное покрытиеЛакированная
Цвет по RAL7040
Мощность5 ... 300Вт
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки0мм
Не заполнено
Доступна поддержка IFTTTТребуетсяСкидка
Цвет - название от производителяСкидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Расширенное наименование товара Valena ALLURE.Светорегулятор с поворотной ручкой универсальный 300Вт без нейтрали.С лицевой панелью.Алюминий

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Товарная группа Valena Life/Allure
Детализация серии Valena Allure
Набор характеристик маркетинговой фамилии MFS0840
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0742.pdf
СертификатыTC-D18971_21.pdf
СертификатыTC-B00875_20.pdf
СертификатыTC-B02553.pdf
ИнструкцииF02206RU-00.pdf
ИнструкцииLE08533AA.pdf
Инструкцияhttp://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE08533AB.pdf