|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
С этим товаром покупают | 080041 | Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40мм | Монтажная коробка | 10 |
С этим товаром покупают | 753720 | VLN-a БЕЛ Розетка 2К+З с/штор | 10 | |
С этим товаром покупают | 753920 | VLN-a АЛЮ Розетка 2К+З с/штор | 10 | |
С этим товаром покупают | 754007 | VLN-l БЕЛ Рамка 1-пост | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 754071 | VLN-l Терракота Рамка 1-пост | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 754081 | VLN-l Лайм Рамка 1-пост | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 754121 | VLN-l Эл Грей Рамка 1-пост | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 754137 | VLN-l АЛЮ Рамка 1-пост | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 754151 | VLN-l Сталь Рамка 1-пост | Рамка | 10 |
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 43x71x146 | 0.45 | 0.098 | 1 ШТ | 3414970617590 |
В упаковке | 386x93x115 | 4.13 | 0.490 | 5 ШТ | 3414970617606 |
В большой упаковке | 599x399x227 | 54.25 | 5.580 | 50 ШТ | 3414970696397 |
На паллете | 1000x1200x391 | 469.2 | 27.910 | 250 ШТ | 3414970835703 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8536699008 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | VLN-L БЕЛ РОЗ.2Х2К+З | |
Максимальная температура хранения | 35.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -5.00000 | °C |
ABC класс для товара | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 250 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 469.20 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 27.91 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 391.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970835703 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 195 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина изделия | 71 | мм |
Высота изделия | 146 | мм |
Длина изделия | 43 | мм |
Макс. сечение кабеля | 2.50000 | мм² |
Тип/способ подключения | 0.00000 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | |
IP степень защиты | 0.00000 | |
Монтажная глубина | 33.00000 | мм |
Максимальная рабочая температура | 35.00000 | °C |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C |
Максимальное сечение зажимаемого кабеля | 2.5 | мм² |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
С выключателем Вкл/Откл (On/Off) | ![]() | |
Изолированный монтаж | ![]() | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK04 | |
С проходными функциями | ![]() | |
Есть встроенный USB источник питания | ![]() | |
Подходит для степени защиты (IP) | IP20 | |
Защита контактов | ![]() | |
С подсветкой (индикация напряжения в сети) | ![]() | |
С ориентационной подсветкой | ![]() | |
Защитный круглый контакт заземления | ![]() | |
Защита от перенапряжения | ![]() | |
Количество активных контактов (круглый) | 1 | |
Защита по току | ![]() | |
Количество активных контактов (плоский) | 0 | |
Модель/исполнение | С защитным/заземляющим контактом | |
С сигнальной лампой (индикатором) | ![]() | |
Количество постов/ гнезд/ мест | 2 | |
Количество подключаемых розеток | 0 | |
Лицевая накладка | Центральная накладка | |
Количество модулей | 0 | |
Символы/индикация | Без обозначения | |
Тип/способ подключения | Прижимной контакт | |
Количество фаз | 1 | |
С откидной крышкой | ![]() | |
Со шторками (защита от прикосновения) | ![]() | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ![]() | |
Цвет | Белый | |
Цвет по RAL | 9003 | |
Прозрачный | ![]() | |
Запираемый (-ая) | ![]() | |
С выталкивателем | ![]() | |
С миниатюрным предохранителем | ![]() | |
Специальное питание | Не требует специального питания | |
Способ/место крепления | Скрытая установка | |
Способ/ тип крепления | В распор и на шурупах | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Защитное покрытие | Необработанная | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Функция выключения | ![]() | |
Повёрнутая центральная вставка | ![]() | |
Номин. ток | 16 | А |
Номинальное напряжение | 250 | В |
Частота | 50 ... 60 | Гц |
Подхватывание фазы | L1 | |
Антибактериальное | ![]() | |
Ширина устройства | 71 | мм |
Высота устройства | 146 | мм |
Глубина устройства | 43 | мм |
Номин. ток утечки | 0 | мА |
Для тяжелых условий в соотв. с VDE | ![]() | |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | 0 | мм |
Не заполнено | ||
Доступна поддержка IFTTT | Требуется | Скидка |
Цвет - название от производителя | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Valena LIFE.Силовая розетка двойная 2х2К+З 16А 250В с лицевой панелью.Безвинтовые зажимы.Белая | |
Товарная группа | Valena Life/Allure | |
Детализация серии | Valena Life | |
Тип номенклатуры | Товар |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0740.pdf |
Сертификаты | TC-D04989_23.pdf |
Сертификаты | TC-D48410_21.pdf |
Сертификаты | ТС-В00336_19.pdf |
Сертификаты | TC-B27609_22.PDF |