Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 754071
Наименование товара:VLN-l Терракота Рамка 1-пост
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электроустановочные изделия
Сегмент продукции:Серии для скрытого монтажа
Серия продукции:Valena Life/Allure
Тип продукции:Декоративные рамки
Подтип продукции:Декоративные пластиковые рамки LIFE
Серия:596 VALENA LIFE/ALLURE электроустановочное оборудование
Статус артикула:
Минимальное количество:10
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:25.11.2024
Тариф (РУБ. без НДС): 170.86 [Дата тарифа 2021-03-05]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
С этим товаром покупают067686CLN2 Лампа подсветки 230В д/пЛампа подсветки10
С этим товаром покупают080041Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40ммМонтажная коробка10
С этим товаром покупают752016VLN Перекл.10АХМеханизм10
С этим товаром покупают752426VLN-l БЕЛ Перекл с подсветкойЛицевая панель10
С этим товаром покупают753030VLN Розетка 2К+З с/шторМеханизм10
С этим товаром покупают753055VLN Розетка TV+RJ45 Cat6 UTPМеханизм10
С этим товаром покупают753068VLN Розетка RJ11Механизм10
С этим товаром покупают753420VLN-l БЕЛ Розетка 2К+З с/шторЛицевая панель10
С этим товаром покупают753438VLN-l БЕЛ Розетка RJ11Лицевая панель10
С этим товаром покупают754302VLN-a БЕЛ Рамка 2-пост10
С этим товаром покупают754361VLN-a Флора Рамка 1-пост10

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки10x86x860.070.0241 ШТ3414970455772
В упаковке193x93x1152.060.24210 ШТ3414970598172
В большой упаковке599x399x22754.255.455200 ШТ3414970867933
На паллете1000x1200x391469.227.2751000 ШТ3414970868466

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Механизм или аксессуар A
Код ТН ВЭД 3926909709
Страна-производитель Венгрия
Название Mapics товара VLN-l Терракота Рамка 1-пост
Максимальная температура хранения 40.00000°C
Минимальная температура хранения -5.00000°C
ABC класс для товара B
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 1000
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 469.2л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 27.275КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 391мм
Штрих код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414970868466
Standard delivery lead time 0Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 50

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Ширина изделия 86мм
Высота изделия 86мм
Длина изделия 10мм
Коммерческий цвет 0.00000
Ударопрочность по стандарту EN 50102 0.00000
IP степень защиты 0.00000
Максимальная рабочая температура 40.00000°C
Минимальная рабочая температура -5.00000°C

ОписаниеЗначениеЕдИзм
ЦветКрасный
Ширина86мм
Свободный от галогенов
Высота86мм
Глубина10мм
Количество постов/ гнезд/ мест1
С откидной крышкой
Защитное покрытиеНеобработанная
Поле для надписи/информац. поверхность
Качество / свойство материалаТермопласт
МатериалПластик
Способ/ тип крепленияБезвинтовое зажимное крепление
Ориентация монтажаГоризонтальн. и вертикальн.
Степень защиты (IP)IP20
Подходит для установки в пол
Прозрачный
Тип поверхностиБлестящий/ глянцевый
Подходит для установки в кабель-канал
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо)
Модель с плоской поверхностью
Число модулей по горизонтали (модульная система)0
Количество модулей по вертикали (для модульных серий)0
Количество разъемов1
С монтажной решеткой
Подходит для встроенного монтажа
Количество постов по горизонтали1
Количество постов по вертикали1
Цвет по RAL0
Ударопрочность по стандарту EN 50102IK04
Ширина монтажная (встраив.)0мм
Высота монтажная (встраив.)0мм
Диаметро отверстия0мм
Не заполнено
Цвет - название от производителяТребуетсяСкидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Расширенное наименование товара Valena LIFE.Рамка "Терракота".1-постовая универсальная

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Товарная группа Valena Life/Allure
Детализация серии Valena Life
Набор характеристик маркетинговой фамилии MFS0650
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0745.pdf
СертификатыТС-В00336_19.pdf
Технические страницыDC315_091.pdf