Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 754121
Наименование товара:VLN-l Эл Грей Рамка 1-пост
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электроустановочные изделия
Сегмент продукции:Серии для скрытого монтажа
Серия продукции:Valena Life/Allure
Тип продукции:Декоративные рамки
Подтип продукции:Декоративные пластиковые рамки LIFE
Е-каталог - уровень 1:A0001
Е-каталог - уровень 2:B0001
Е-каталог - уровень 3:C0017
Е-каталог - фильтр 1:D0122
Е-каталог - фильтр 2:E0603
Серия:596 VALENA LIFE/ALLURE электроустановочное оборудование
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:10
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Временно не доступен
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:01.08.2026
Тариф (РУБ. без НДС): 494.37 [Дата тарифа 2023-03-01]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
С этим товаром покупают067686CLN2 Лампа подсветки 230В д/пЛампа подсветки10
С этим товаром покупают080041Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40ммМонтажная коробка10
С этим товаром покупают752016VLN Перекл.10АХМеханизм10
С этим товаром покупают752426VLN-l БЕЛ Перекл с подсветкойЛицевая панель10
С этим товаром покупают753030VLN Розетка 2К+З с/шторМеханизм10
С этим товаром покупают753055VLN Розетка TV+RJ45 Cat6 UTPМеханизм10
С этим товаром покупают753068VLN Розетка RJ11Механизм10
С этим товаром покупают753420VLN-l БЕЛ Розетка 2К+З с/шторЛицевая панель10
С этим товаром покупают753438VLN-l БЕЛ Розетка RJ11Лицевая панель10
С этим товаром покупают754302VLN-a БЕЛ Рамка 2-пост10
С этим товаром покупают754361VLN-a Флора Рамка 1-пост10

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки10x86x860.070.0241 ШТ3414970454799
В упаковке193x93x1152.060.23810 ШТ3414970547071
В большой упаковке599x399x22754.255.412200 ШТ3414970896773
На паллете1000x1200x391469.227.0601000 ШТ3414970910189

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [6] Закрыт
Механизм или аксессуар A
Код ТН ВЭД 3926909709
Страна-производитель Венгрия
Название Mapics товара VLN-l Эл Грей Рамка 1-пост
Максимальная температура хранения 40.00000°C
Минимальная температура хранения -5.00000°C
ABC класс для товара B
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 1000
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 469.2л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 27.06КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 391мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414970910189
Standard delivery lead time 0Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 80

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Ширина изделия 86мм
Высота изделия 86мм
Длина изделия 10мм
Коммерческий цвет 0.00000
Ударопрочность по стандарту EN 50102 0.00000
IP степень защиты 0.00000
Максимальная рабочая температура 40.00000°C
Минимальная рабочая температура -5.00000°C
Класс ETIM [EC000007] Рамка для электроустановочных устройств

ОписаниеЗначениеЕдИзм
ЦветБелый
Ширина86мм
Свободный от галогенов
Высота86мм
Глубина10мм
Количество постов/ гнезд/ мест1
С откидной крышкой
Защитное покрытиеДекоративное
Поле для надписи/информац. поверхность
Качество / свойство материалаТермопласт
МатериалПластик
Способ/ тип крепленияБезвинтовое зажимное крепление
Ориентация монтажаГоризонтальн. и вертикальн.
Степень защиты (IP)IP20
Подходит для установки в пол
Прозрачный
Тип поверхностиБлестящий/ глянцевый
Подходит для установки в кабель-канал
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо)
Модель с плоской поверхностью
Число модулей по горизонтали (модульная система)0
Количество модулей по вертикали (для модульных серий)0
Количество разъемов1
С монтажной решеткой
Подходит для встроенного монтажа
Количество постов по горизонтали1
Количество постов по вертикали1
Цвет по RAL9003
Ударопрочность по стандарту EN 50102IK04
Ширина монтажная (встраив.)0мм
Высота монтажная (встраив.)0мм
Диаметро отверстия0мм
Не заполнено
Цвет - название от производителяТребуетсяСкидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Расширенное наименование товара Valena LIFE.Рамка "Эл Грей".1-постовая универсальная
Товарная группа Valena Life/Allure
Детализация серии Valena Life
Тип номенклатуры Товар
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0745.pdf
СертификатыTC-D48410_21.pdf
СертификатыТС-В00336_19.pdf
Технические страницыDC315_091.pdf