Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 754381
Наименование товара:VLN-a Тиснение беж Рамка 1П
Бренд:Legrand
Серия:596 VALENA LIFE/ALLURE электроустановочное оборудование
Статус артикула:
Минимальное количество:5
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Устаревший
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:25.11.2024
Тариф (РУБ. без НДС): 547.91 [Дата тарифа 2021-03-05]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
Обязательный аксессуар067686CLN2 Лампа подсветки 230В д/пЛампа подсветки10
С этим товаром покупают080041Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40ммМонтажная коробка10
Обязательный аксессуар752016VLN Перекл.10АХМеханизм10
Обязательный аксессуар752726VLN-a БЕЛ Перекл с подсветкойЛицевая панель10
Обязательный аксессуар753030VLN Розетка 2К+З с/шторМеханизм10
Обязательный аксессуар753055VLN Розетка TV+RJ45 Cat6 UTPМеханизм10
Обязательный аксессуар753068VLN Розетка RJ11Механизм10
Обязательный аксессуар753720VLN-a БЕЛ Розетка 2К+З с/шторЛицевая панель10
Обязательный аксессуар753738VLN-a БЕЛ Розетка RJ11Лицевая панель10
Похожие товары с улучшенными характеристиками754007VLN-l БЕЛ Рамка 1-пост10
Похожие товары с улучшенными характеристиками754121VLN-l Эл Грей Рамка 1-пост10

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки10x90x900.080.0281 ШТ3414970478252
В упаковке183x120x701.540.1385 ШТ3414970738721
В большой упаковке495x375x20037.133.160100 ШТ3414970816061
На паллете1000x1200x363435.618.960600 ШТ3414970851239

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [9] Снятый с производства
Механизм или аксессуар A
Код ТН ВЭД 3926909709
Страна-производитель Венгрия
Название Mapics товара VLN-a Тиснение беж Рамка 1П
Максимальная температура хранения 40.00000°C
Минимальная температура хранения -5.00000°C
ABC класс для товара C
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 600
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 435.6л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 18.96КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 363мм
Штрих код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414970851239
Standard delivery lead time 0Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 100

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Ширина изделия 90мм
Высота изделия 90мм
Длина изделия 10мм
Коммерческий цвет 0.00000
Ударопрочность по стандарту EN 50102 0.00000
IP степень защиты 0.00000
Максимальная рабочая температура 40.00000°C
Минимальная рабочая температура -5.00000°C

ОписаниеЗначениеЕдИзм
ЦветБежевый
Ширина90мм
Свободный от галогенов
Высота90мм
Глубина10мм
Количество постов/ гнезд/ мест1
С откидной крышкой
Защитное покрытиеДекоративное
Поле для надписи/информац. поверхность
Качество / свойство материалаТермопласт
МатериалПластик
Способ/ тип крепленияБезвинтовое зажимное крепление
Ориентация монтажаГоризонтальн. и вертикальн.
Степень защиты (IP)IP20
Подходит для установки в пол
Прозрачный
Тип поверхностиБлестящий/ глянцевый
Подходит для установки в кабель-канал
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо)
Модель с плоской поверхностью
Количество постов по горизонтали1
Количество постов по вертикали1
Не заполнено
Цвет - название от производителяТребуетсяСкидка
Число модулей по горизонтали (модульная система)Скидка
Количество модулей по вертикали (для модульных серий)ТребуетсяСкидка
Количество разъемовТребуетсяСкидка
С монтажной решеткойТребуетсяСкидка
Подходит для встроенного монтажаСкидка
Цвет по RALСкидка
Ударопрочность по стандарту EN 50102Скидка
Ширина монтажная (встраив.)мм
Высота монтажная (встраив.)мм
Диаметро отверстияТребуетсямм

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Расширенное наименование товара Valena ALLURE.Рамка "Тиснение бежевое".1-постовая универсальная

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Товарная группа Valena Life/Allure
Детализация серии Valena Allure
Набор характеристик маркетинговой фамилии MFS0650
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0746.pdf
СертификатыТС-В00336_19.pdf
Технические страницыDC315_092.pdf
ИнструкцииF02208RU-00.pdf