|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 10x91.5x91.5 | 0.08 | 0.087 | 1 ШТ | 3414970479143 |
В упаковке | 115x14x192 | 0.31 | 0.090 | 1 ШТ | 3414970479143 |
В большой упаковке | 296x200x130 | 7.7 | 2.040 | 20 ШТ | 3414970694652 |
На паллете | 1000x1200x293 | 351.6 | 40.800 | 400 ШТ | 3414970844491 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | VLN-a Орех Рамка 1-пост | |
Максимальная температура хранения | 40.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -5.00000 | °C |
ABC класс для товара | B | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 400 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 351.60 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 40.80 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 293.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970844491 | |
Standard delivery lead time | 18 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 20 |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Ширина изделия | 91.5 | мм | |
Высота изделия | 91.5 | мм | |
Длина изделия | 10 | мм | |
Коммерческий цвет | 0.00000 | ||
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | ||
IP степень защиты | 0.00000 | ||
Максимальная рабочая температура | 40.00000 | °C | |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C | |
Класс ETIM | [EC000007] Рамка для электроустановочных устройств |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Цвет | Коричневый | |
Ширина | 91.5 | мм |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Высота | 91.5 | мм |
Глубина | 10 | мм |
Количество постов/ гнезд/ мест | 1 | |
С откидной крышкой | ![]() | |
Защитное покрытие | Декоративное | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ![]() | |
Качество / свойство материала | Прочее | |
Материал | Дерево | |
Способ/ тип крепления | Безвинтовое зажимное крепление | |
Ориентация монтажа | Горизонтальн. и вертикальн. | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Подходит для установки в пол | ![]() | |
Прозрачный | ![]() | |
Тип поверхности | Матовый (-ая) | |
Подходит для установки в кабель-канал | ![]() | |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | ![]() | |
Модель с плоской поверхностью | ![]() | |
Число модулей по горизонтали (модульная система) | 0 | |
Количество модулей по вертикали (для модульных серий) | 0 | |
Количество разъемов | 1 | |
С монтажной решеткой | ![]() | |
Подходит для встроенного монтажа | ![]() | |
Количество постов по горизонтали | 1 | |
Количество постов по вертикали | 1 | |
Цвет по RAL | 0 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK04 | |
Ширина монтажная (встраив.) | 0 | мм |
Высота монтажная (встраив.) | 0 | мм |
Диаметро отверстия | 0 | мм |
Не заполнено | ||
Цвет - название от производителя | Требуется | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Valena ALLURE.Рамка "Орех".1-постовая универсальная | |
Товарная группа | Valena Life/Allure | |
Детализация серии | Valena Allure | |
Тип номенклатуры | Товар |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0746.pdf |
Сертификаты | TC-D48410_21.pdf |
Сертификаты | ТС-В00336_19.pdf |
Технические страницы | DC315_092.pdf |
Инструкции | F02209RU-00.pdf |