|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.11 | 0.017 | 1 ШТ | 3245067700013 |
В упаковке | 120x100x90 | 1.08 | 0.172 | 10 ШТ | 03245067700013 |
В большой упаковке | 470x255x115 | 13.78 | 2.020 | 100 ШТ | 03245067700013 |
На паллете | 1200x1000x768 | 921.6 | 77.400 | 4500 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Португалия | |
Название Mapics товара | Рамка 1п Модерн Valena | |
ABC класс для товара | C | |
Механизм или аксессуар | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 4500 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 921.6 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 77.40000000000001 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 768 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Standard delivery lead time | 16 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 360 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Valena Classic | |
Расширенное наименование товара | Рамка 1п Модерн Valena | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Количество постов/ гнезд/ мест | 1 | |
Ориентация монтажа | Горизонтальн. | |
Цвет | Прочее | |
Высота | 82 | мм |
Ширина | 82 | мм |
Глубина | 11.1 | мм |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Способ/ тип крепления | Безвинтовое зажимное крепление | |
С откидной крышкой | ![]() | |
Материал | Пластик | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ![]() | |
Подходит для установки в кабель-канал | ![]() | |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | ![]() | |
Подходит для установки в пол | ![]() | |
Модель с плоской поверхностью | ![]() | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Цвет по RAL | 7022 | |
Прозрачный | ![]() | |
Ширина монтажная (встраив.) | 82 | мм |
Высота монтажная (встраив.) | 0 | мм |
Не заполнено | ||
Количество постов по горизонтали | Скидка | |
Цвет - название от производителя | Требуется | Скидка |
Количество постов по вертикали | Скидка | |
Число модулей по горизонтали (модульная система) | Скидка | |
Количество модулей по вертикали (для модульных серий) | Требуется | Скидка |
Количество разъемов | Требуется | Скидка |
С монтажной решеткой | Требуется | Скидка |
Подходит для встроенного монтажа | Скидка | |
Качество / свойство материала | Требуется | Скидка |
Защитное покрытие | Скидка | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Скидка | |
Диаметро отверстия | Требуется | мм |
Назначение файла | Имя файла |
---|