Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 770353
Наименование товара:Рамка 3п гор Алюм/Серебр VLN
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электроустановочные изделия
Сегмент продукции:Серии для скрытого монтажа
Серия продукции:Valena Classic
Тип продукции:Декоративные рамки
Подтип продукции:Декоративные пластиковые рамки
Серия:571 Valena электроустановочное оборудование
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:2
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:25.11.2024
Тариф (РУБ. без НДС): 961.40 [Дата тарифа 2021-09-17]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
С этим товаром покупают080041Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40ммМонтажная коробка10
С этим товаром покупают770101Выключатель 10A АЛМ VLNМеханизм10
С этим товаром покупают770121Розетка 2К+З шт АЛМ VLNМеханизм10
С этим товаром покупают770210Розетка TV/R/SAT звезд АЛМ VLNМеханизм10
С этим товаром покупают770262Светорегулятор 4кноп 400Вт АЛМ VLNМеханизм10
С этим товаром покупают7702702-pозетка USB АЛМ VLNМеханизм10
С этим товаром покупают770343Рамка 3п гориз АЛМ модерн VLN10

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки11x224x820.20.0541 ШТ3245067703533
В упаковке236x93x270.590.1082 ШТ3414971586161
В большой упаковке325x260x24020.282.44640 ШТ3414971586178
На паллете1000x1200x408489.629.352480 ШТ3414971586185

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Код ТН ВЭД 3926909709
Страна-производитель Португалия
Название Mapics товара РАМКА 3 ПОСТ ГОР. АЛЮМ/СЕРЕБР.
Максимальная температура хранения 40.00000°C
Минимальная температура хранения -5.00000°C
ABC класс для товара B
Механизм или аксессуар A
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 480
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 489.6л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 29.352КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 408мм
Штрих код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414971586185
Standard delivery lead time 0Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 46

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Ширина изделия 224мм
Высота изделия 82мм
Длина изделия 11мм
Коммерческий цвет 0.00000
Ударопрочность по стандарту EN 50102 0.00000
IP степень защиты 0.00000
Максимальная рабочая температура 40.00000°C
Минимальная рабочая температура -5.00000°C

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Товарная группа Valena Classic
Детализация серии Valena Classic
Набор характеристик маркетинговой фамилии MFS0650

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Расширенное наименование товара Рамка - Valena - 3 поста - алюминий/серебряный штрих

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Количество постов/ гнезд/ мест3
Ориентация монтажаГоризонтальн.
Цвет - название от производителяАлюминий/серебряный штрих
ЦветАлюминий
Высота82мм
Число модулей по горизонтали (модульная система)0
Ширина224мм
Количество модулей по вертикали (для модульных серий)0
Глубина11мм
Количество разъемов3
Степень защиты (IP)Прочее
С монтажной решеткой
Способ/ тип крепленияЗащелкив. фиксатор/ввод в канавку
С откидной крышкой
МатериалПластик
Качество / свойство материалаТермопласт
Подходит для встроенного монтажа
Тип поверхностиБлестящий/ глянцевый
Поле для надписи/информац. поверхность
Подходит для установки в кабель-канал
Количество постов по горизонтали3
Количество постов по вертикали1
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо)
Подходит для установки в пол
Модель с плоской поверхностью
Свободный от галогенов
Защитное покрытиеЛакированная
Цвет по RAL7040
Ударопрочность по стандарту EN 50102IK04
Прозрачный
Ширина монтажная (встраив.)224мм
Высота монтажная (встраив.)0мм
Диаметро отверстия0мм
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0783.pdf
СертификатыTC-D48410_21.pdf
СертификатыТС-В00336_19.pdf
ИнструкцииF01037RU-00.pdf