Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 774110
Наименование товара:Розетка TV/R/SAT звезда СЛНК
Бренд:Legrand
Серия:571 Valena электроустановочное оборудование
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:10
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Закрыт
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:01.12.2024
Тариф (РУБ. без НДС): 677.58 [Дата тарифа 2020-11-09]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
С этим товаром покупают080041Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40ммМонтажная коробка10
Похожие товары с улучшенными характеристиками753440VLN-l БЕЛ Розет RJ45 Cat5e UTP10
Похожие товары с улучшенными характеристиками753940VLN-a АЛЮ Розет RJ45 Cat5e UTP10
Обязательный аксессуар770001Рамка 1п Модерн ValenaРамка10
Обязательный аксессуар770021Рамка 1п Кантри ValenaРамка10
Обязательный аксессуар774151Рамка 1п Сл.кость/Зол VLNРамка10
Обязательный аксессуар774351Рамка 1п Сл.кость ValenaРамка10

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x82x820.380.1151 ШТ3414970330130
В упаковке395x175x553.81.15310 ШТ3414970359742
В большой упаковке403x295x38045.1811.954100 ШТ3414970359759
На паллете1000x1200x770924119.5401000 ШТ3414970359766

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [6] Закрыт
Механизм или аксессуар M
Код ТН ВЭД 8536691000
Страна-производитель Франция
Название Mapics товара РОЗЕТКА TV/R/SAT СЛНК ЗВЕЗДА
Максимальная температура хранения 70.00000°C
Минимальная температура хранения -25.00000°C
ABC класс для товара C
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 1000
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 924л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 119.54КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 770мм
Штрих код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414970359766
Standard delivery lead time 0Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 60

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Ширина изделия 82мм
Высота изделия 82мм
Коммерческий цвет 0.00000
Макс. сечение кабеля 8.00000мм²
Тип/способ подключения 0.00000
Ударопрочность по стандарту EN 50102 0.00000
IP степень защиты 0.00000
Монтажная глубина 40.00000мм
Максимальная рабочая температура 45.00000°C
Минимальная рабочая температура 5.00000°C

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Товарная группа Valena Classic
Детализация серии Valena Classic
Набор характеристик маркетинговой фамилии MFS0770

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Расширенное наименование товара Розетка TV-FM-SAT двухкабельная - Valena - звезда - 1.5 дБ - 2400 МГц - слоновая кость

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Потери в ответвителе при 860 МГц1.5дБ
Потери в ответвителе при 2150 МГц2дБ
Количество выходов3
Модель/исполнениеОконечная розетка
Подходит для кабельного модема
Подходит для дистанционного питания
С крышкой
Частота4 ... 2400МГц
ЦветСветло-кремовый/ слон. кость
Не заполнено
Способ/место крепленияСкидка
Количество модулейСкидка
Лицевая накладкаСкидка
Потери на разветвлении при 860 МГцдБ
Потери на разветвлении при 2150 МГцдБ
Цвет - название от производителяСкидка
Способ/ тип крепленияСкидка
Цвет по RALСкидка
Защитное покрытиеСкидка
Тип поверхностиСкидка
МатериалСкидка
Качество / свойство материалаСкидка
Свободный от галогеновСкидка
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0775.pdf
СертификатыTC-D00349_19.pdf