|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
С этим товаром покупают | 080041 | Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40мм | Монтажная коробка | 10 |
С этим товаром покупают | 770353 | Рамка 3п VALENA АЛЮ/СЕРЕБ | 10 | |
С этим товаром покупают | 774110 | Розетка TV/R/SAT звезда СЛНК | Механизм | 10 |
С этим товаром покупают | 774160 | Диммер пов.1000Вт VALENA СЛНК | Механизм | 10 |
С этим товаром покупают | 774301 | Выкл 1кл VALENA СЛНК | Механизм | 10 |
С этим товаром покупают | 774321 | Розетка 2К+З шт VALENA СЛНК | Механизм | 10 |
С этим товаром покупают | 774329 | Розетка TV звезда VALENA СЛНК | Механизм | 10 |
С этим товаром покупают | 774451 | Рамка 1п VALENA БЕЛ | 10 |
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 11x82x82 | 0.07 | 0.020 | 1 ШТ | 3245067741511 |
В упаковке | 120x100x90 | 1.08 | 0.200 | 10 ШТ | 3414971596641 |
В большой упаковке | 470x255x115 | 13.78 | 2.290 | 100 ШТ | 3414971596658 |
На паллете | 1000x1200x405 | 486 | 41.150 | 1800 ШТ | 3414971059405 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Португалия | |
Название Mapics товара | РАМКА 1П СЛОНОВАЯ КОСТЬ/ЗОЛ. | |
Максимальная температура хранения | 40.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -5.00000 | °C |
ABC класс для товара | A | |
Механизм или аксессуар | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 1800 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 486.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 41.15 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 405.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971059405 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 470 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина изделия | 82 | мм |
Высота изделия | 82 | мм |
Длина изделия | 11 | мм |
Коммерческий цвет | 0.00000 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | |
IP степень защиты | 0.00000 | |
Максимальная рабочая температура | 40.00000 | °C |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Valena Classic | |
Детализация серии | Valena Classic | |
Расширенное наименование товара | Рамка 1 пост - Legrand Valena - слоновая кость/золотой штрих | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Количество постов/ гнезд/ мест | 1 | |
Ориентация монтажа | Горизонтальн. | |
Цвет - название от производителя | Слоновая кость/золотой штрих | |
Цвет | Бежевый | |
Высота | 82 | мм |
Число модулей по горизонтали (модульная система) | 0 | |
Ширина | 82 | мм |
Количество модулей по вертикали (для модульных серий) | 0 | |
Глубина | 11 | мм |
Количество разъемов | 1 | |
Степень защиты (IP) | Прочее | |
С монтажной решеткой | ![]() | |
Способ/ тип крепления | Защелкив. фиксатор/ввод в канавку | |
С откидной крышкой | ![]() | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Подходит для встроенного монтажа | ![]() | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ![]() | |
Подходит для установки в кабель-канал | ![]() | |
Количество постов по горизонтали | 1 | |
Количество постов по вертикали | 1 | |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | ![]() | |
Подходит для установки в пол | ![]() | |
Модель с плоской поверхностью | ![]() | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Защитное покрытие | Декоративное | |
Цвет по RAL | 1013 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK04 | |
Прозрачный | ![]() | |
Ширина монтажная (встраив.) | 82 | мм |
Высота монтажная (встраив.) | 0 | мм |
Диаметро отверстия | 0 | мм |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0782.pdf |
Сертификаты | TC-D48410_21.pdf |
Сертификаты | ТС-В00336_19.pdf |
Инструкции | F01037RU-00.pdf |