Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 774160
Наименование товара:Светорегулятор повор 1000Вт СЛНК VLN
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электроустановочные изделия
Сегмент продукции:Серии для скрытого монтажа
Серия продукции:Valena Classic
Тип продукции:Светорегуляторы
Подтип продукции:Светорегуляторы поворотные
Серия:571 Valena электроустановочное оборудование
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:1
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Последний год в каталоге
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:13.12.2023
Тариф (РУБ. без НДС): 9'369.48 [Дата тарифа 2021-03-05]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
С этим товаром покупают080041Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40ммМонтажная коробка10
С этим товаром покупают752560VLN-l СЛК диммер повор10
С этим товаром покупают752960VLN-a АЛЮ Диммер повор10
С этим товаром покупают770001Рамка 1п Модерн ValenaРамка10
С этим товаром покупают770021Рамка 1п Кантри ValenaРамка10
С этим товаром покупают774151Рамка 1п Сл.кость/Зол VLNРамка10
С этим товаром покупают774351Рамка 1п Сл.кость ValenaРамка10

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x0x00.870.2601 ШТ3245067741603
В упаковке114x93x820.870.2601 ШТ3245067741603
В большой упаковке268x253x19012.883.00010 ШТ3414971652170
На паллете1000x1200x349418.836.000120 ШТ3414971652187

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [7] Последний год в каталоге
Код ТН ВЭД 8536508009
Страна-производитель Франция
Название Mapics товара Светорегулятор 1000Вт СЛНК VLN
ABC класс для товара B
Механизм или аксессуар M
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 120
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 418.8л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 36КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 349мм
Штрих код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414971652187
Standard delivery lead time 0Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 150

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номин. напряжение230В
Тип включения/управленияПоворотная/поворотно-нажимная кнопка (роторная)
Номин. мощность100 ... 1000ВА
Тип нагрузкиИндуктивная нагрузка
Количество модулей0
Способ/место крепленияСкрытая установка
Управление приложениями через Bluetooth
С памятью уровня освещенности
Регулирование яркости по разрезу начала фазы
Перекрестный
Регулирование яркости по отсечке конца фазы
Дополнит. вход управления
ЦветСветло-кремовый/ слон. кость
Тип поверхностиБлестящий/ глянцевый
Тип комплектацииМеханизм с центральной платой
Сочетается с кнопкой
Сочетается с датчиком движения
Сочетается с датчиком присутствия
Сочетается с таймером/выключателем
Сочетается с передающей кнопкой
Сочетается с дистанционным (инфракрасным) выключателем
Способ/ тип крепленияНа шурупах
МатериалПластик
Качество / свойство материалаТермопласт
Свободный от галогенов
Защитное покрытиеПрочее
Прозрачный
Подходит для степени защиты (IP)IP20
Номинальное напряжение230 ... 0В
Цвет по RAL0
Частота50Гц
Управляюшее напряжение230В
Ударопрочность по стандарту EN 50102_-
Мощность100 ... 1000Вт
Тип/способ подключения_-
Сечение жилы 0мм²
Ширина устройства0мм
Высота устройства0мм
Глубина устройства0мм
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки0мм
Не заполнено
Доступна поддержка IFTTTТребуетсяСкидка
Цвет - название от производителяСкидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Товарная группа Valena Classic
Детализация серии Valena Classic
Набор характеристик маркетинговой фамилии MFS0840

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Расширенное наименование товара Поворотный светорегулятор -Valena - 100-1000 Вт/1000 ВА - слоновая кость
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0774.pdf
СертификатыTC-D36603_20.pdf
СертификатыTC-B00006_18.pdf
ИнструкцииLE00034AB.pdf
Инструкцияhttp://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE00034AB.pdf