Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 774301
Наименование товара:Выключатель 10A СЛНК VLN
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электроустановочные изделия
Сегмент продукции:Серии для скрытого монтажа
Серия продукции:Valena Classic
Тип продукции:Выключатели, переключатели, кнопки
Подтип продукции:Выключатели одноклавишные
Серия:571 Valena электроустановочное оборудование
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:100
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:30.01.2024
Тариф (РУБ. без НДС): 293.70 [Дата тарифа 2021-09-17]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
С этим товаром покупают080041Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40ммМонтажная коробка10
С этим товаром покупают752401VLN-l БЕЛ Выкл10
С этим товаром покупают752909VLN-a АЛЮ Перекл 2кл с подсвет10
С этим товаром покупают770001Рамка 1п Модерн ValenaРамка10
С этим товаром покупают770021Рамка 1п Кантри ValenaРамка10
С этим товаром покупают774151Рамка 1п Сл.кость/Зол VLNРамка10
С этим товаром покупают774351Рамка 1п Сл.кость ValenaРамка10

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки37x71x710.190.0761 ШТ3245067743010
В упаковке395x175x553.80.76010 ШТ03245067743010
В большой упаковке405x386x30046.97.900100 ШТ03245067743010
На паллете1000x1200x17072048.4316.0004000 ШТ

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Код ТН ВЭД 8536500700
Страна-производитель Португалия
Название Mapics товара Выключатель 10A СЛНК VLN
Максимальная температура хранения 40.00000°C
Минимальная температура хранения -25.00000°C
ABC класс для товара A
Механизм или аксессуар M
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 4000
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 2048.4л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 316КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 1707мм
Штрих код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта)
Standard delivery lead time 0Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 12600

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Максимальное сечение зажимаемого кабеля 2.5мм²
Ширина изделия 71мм
Высота изделия 71мм
Длина изделия 37мм
Макс. сечение кабеля 2.50000мм²
Тип/способ подключения 0.00000
Ударопрочность по стандарту EN 50102 0.00000
IP степень защиты 0.00000
Монтажная глубина 21.00000мм
Максимальная рабочая температура 40.00000°C
Минимальная рабочая температура -5.00000°C

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Глубина монтажная (встраив.) 21мм
Тип освещенияНе применимо
Ширина устройства71мм
Высота устройства71мм
Глубина устройства37мм
С полем для надписиНет
ПодсветкаНе применимо
Схема подключенияВыключатель 1-полюс.
Тип включения/управленияКлавишный (качели)/ кнопочный
Тип комплектацииМеханизм с центральной платой
Возвратно-нажимной
Количество модулей0
Количество клавиш1
Способ/место крепленияСкрытая установка
Способ/ тип крепленияВ распор и на шурупах
МатериалПластик
С монтажной платой
Качество / свойство материалаТермопласт
Свободный от галогенов
Защитное покрытиеНеобработанная
Тип поверхностиБлестящий/ глянцевый
ЦветБежевый
Цвет по RAL1013
Поле для надписи/информац. поверхность
ПодсветкаНет
Подходит для степени защиты (IP)IP31
Номинальное напряжение250В
Номинальный ток10А
Коммутируем. нагрузка для люминесц. ламп10AX
Сигнальный контакт состояния
Тип/способ подключенияПрочее
Выключатель стиральной машины
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки30мм
Не заполнено
Доступна поддержка IFTTTТребуетсяСкидка
Цвет - название от производителяСкидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Товарная группа Valena Classic
Детализация серии Valena Classic
Набор характеристик маркетинговой фамилии MFS0180

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Расширенное наименование товара Выключатель одноклавишный - Valena - 10 A - 250 В~ - слоновая кость
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0772.pdf
СертификатыTC-D71951_21.pdf
СертификатыTC-B00038_19.pdf
Инструкции453090476-Ed-6.pdf
ИнструкцииF00216RU-02.pdf
ИнструкцииLGRNUCQTHK.pdf
Инструкцияhttp://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/453090476-Ed-6.pdf
Фото 360https://docdif.fr.grpleg.com/general/AUTRES-VISUELS/LG-774301-WEB-360.zip
Видеоролик серия 1https://www.youtube.com/watch?v=QLsib42a8HU
Видеоролик серия 2https://www.youtube.com/watch?v=wEc8jf28RJc