Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 774321
Наименование товара:Розетка 2К+З шт СЛНК VLN
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электроустановочные изделия
Сегмент продукции:Серии для скрытого монтажа
Серия продукции:Valena Classic
Тип продукции:Розетки для электропитания
Подтип продукции:Розетки с заземлением 16А 230В со шторками безвинтовые зажимы
Серия:571 Valena электроустановочное оборудование
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:100
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:29.05.2024
Тариф (РУБ. без НДС): 474.54 [Дата тарифа 2021-09-17]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
С этим товаром покупают080041Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40ммМонтажная коробка10
С этим товаром покупают753127VLN-l БЕЛ Розетка 2х2К+З10
С этим товаром покупают753820VLN-a СЛК Розетка 2К+З с/штор10
С этим товаром покупают770001Рамка 1п Модерн ValenaРамка10
С этим товаром покупают770021Рамка 1п Кантри ValenaРамка10
С этим товаром покупают774151Рамка 1п Сл.кость/Зол VLNРамка10
С этим товаром покупают774351Рамка 1п Сл.кость ValenaРамка10

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки43x71x710.220.0811 ШТ3245067743218
В упаковке395x175x553.80.81410 ШТ3414971596689
В большой упаковке405x386x30046.98.440100 ШТ3414971596696
На паллете1000x1200x549658.884.4001000 ШТ3414971059429

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Код ТН ВЭД 8536699008
Страна-производитель Россия
Название Mapics товара Розетка 2К+З шт СЛНК VLN
Максимальная температура хранения 40.00000°C
Минимальная температура хранения -5.00000°C
ABC класс для товара A
Механизм или аксессуар M
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 1000
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 658.8л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 84.4КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 549мм
Штрих код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414971059429
Standard delivery lead time 0Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 2600

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Ширина изделия 71мм
Высота изделия 71мм
Длина изделия 43мм
Макс. сечение кабеля 2.50000мм²
Тип/способ подключения 0.00000
Ударопрочность по стандарту EN 50102 0.00000
IP степень защиты 0.00000
Монтажная глубина 31.00000мм
Максимальная рабочая температура 40.00000°C
Минимальная рабочая температура -5.00000°C
Максимальное сечение зажимаемого кабеля 2.5мм²

ОписаниеЗначениеЕдИзм
С выключателем Вкл/Откл (On/Off)
Изолированный монтаж
Ударопрочность по стандарту EN 50102IK04
С проходными функциями
Есть встроенный USB источник питания
Подходит для степени защиты (IP)IP21
Защита контактов
С подсветкой (индикация напряжения в сети)
С ориентационной подсветкой
Защитный круглый контакт заземления
Защита от перенапряжения
Количество активных контактов (круглый)1
Защита по току
Количество активных контактов (плоский)0
Модель/исполнениеС защитным/заземляющим контактом
С сигнальной лампой (индикатором)
Количество постов/ гнезд/ мест1
Количество подключаемых розеток0
Лицевая накладкаЦентральная накладка
Количество модулей0
Символы/индикацияБез обозначения
Тип/способ подключенияКлемма винтовая
Количество фаз1
С откидной крышкой
Со шторками (защита от прикосновения)
Поле для надписи/информац. поверхность
ЦветБежевый
Цвет по RAL1013
Прозрачный
Запираемый (-ая)
С выталкивателем
С миниатюрным предохранителем
Специальное питаниеНе требует специального питания
Способ/место крепленияСкрытая установка
Способ/ тип крепленияВ распор и на шурупах
МатериалПластик
Качество / свойство материалаТермопласт
Свободный от галогенов
Защитное покрытиеНеобработанная
Тип поверхностиБлестящий/ глянцевый
Функция выключения
Повёрнутая центральная вставка
Номин. ток16А
Номинальное напряжение250В
Частота50 ... 60Гц
Подхватывание фазыНет
Антибактериальное
Для тяжелых условий в соотв. с VDE
Ширина устройства71мм
Высота устройства71мм
Глубина устройства43мм
Номин. ток утечки0мА
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки0мм
Не заполнено
Доступна поддержка IFTTTТребуетсяСкидка
Цвет - название от производителяСкидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Товарная группа Valena Classic
Детализация серии Valena Classic
Набор характеристик маркетинговой фамилии MFS0800

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Расширенное наименование товара Силовая розетка - Valena - 2К+3 - с защитными шторками - на винтах - 10/16 А - 230/250 В~ - слоновая кость
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0778.pdf
СертификатыTC-D48410_21.pdf
СертификатыТС-В00336_19.pdf
СертификатыTC-B00235_19_TC-B00287_19.pdf
ИнструкцииF01489RU-00.pdf
Видеоролик серия 1https://www.youtube.com/watch?v=QLsib42a8HU
Видеоролик серия 2https://www.youtube.com/watch?v=wEc8jf28RJc