Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 774329
Наименование товара:Розетка TV 1.5dB звезда СЛНК VLN
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электроустановочные изделия
Сегмент продукции:Серии для скрытого монтажа
Серия продукции:Valena Classic
Тип продукции:Розетки для аудио/видео
Подтип продукции:Розетки TV типа "звезда"
Серия:571 Valena электроустановочное оборудование
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:10
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:01.12.2024
Тариф (РУБ. без НДС): 655.38 [Дата тарифа 2021-03-05]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
С этим товаром покупают080041Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40ммМонтажная коробка10
С этим товаром покупают753440VLN-l БЕЛ Розет RJ45 Cat5e UTP10
С этим товаром покупают753940VLN-a АЛЮ Розет RJ45 Cat5e UTP10
С этим товаром покупают770001Рамка 1п Модерн ValenaРамка10
С этим товаром покупают770021Рамка 1п Кантри ValenaРамка10
С этим товаром покупают774151Рамка 1п Сл.кость/Зол VLNРамка10
С этим товаром покупают774351Рамка 1п Сл.кость ValenaРамка10

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x82x820.380.0841 ШТ3245067743294
В упаковке395x175x553.80.84010 ШТ
В большой упаковке405x386x30046.98.700100 ШТ
На паллете1000x1200x16631995.6348.0004000 ШТ

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Код ТН ВЭД 8536691000
Страна-производитель Португалия
Название Mapics товара Розетка TV 1.5dB прост СЛК VLN
Максимальная температура хранения 70.00000°C
Минимальная температура хранения -25.00000°C
ABC класс для товара A
Механизм или аксессуар M
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 4000
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 1995.6л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 348КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 1663мм
Штрих код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта)
Standard delivery lead time 0Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 3740

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Ширина изделия 82мм
Высота изделия 82мм
Макс. сечение кабеля 8.00000мм²
Тип/способ подключения 0.00000
Ударопрочность по стандарту EN 50102 0.00000
IP степень защиты 0.00000
Монтажная глубина 40.00000мм
Максимальная рабочая температура 45.00000°C
Минимальная рабочая температура 5.00000°C
Максимальный диаметр кабеля для ТВ розеток 7мм

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Товарная группа Valena Classic
Детализация серии Valena Classic
Набор характеристик маркетинговой фамилии MFS0770

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Расширенное наименование товара ТВ розетка - Valena - звезда - 1.5 дБ - 2400 МГц - слоновая кость

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Потери в ответвителе при 860 МГц1дБ
Способ/место крепленияСкрытая установка
Потери в ответвителе при 2150 МГц1.5дБ
Количество выходов1
Количество модулей0
Модель/исполнениеОконечная розетка
Лицевая накладкаЦентральная накладка
Подходит для кабельного модема
Потери на разветвлении при 2150 МГц1.5дБ
Подходит для дистанционного питания
С крышкой
Потери на разветвлении при 860 МГц0дБ
Частота4 ... 2400МГц
ЦветСветло-кремовый/ слон. кость
Способ/ тип крепления_-
Цвет по RAL0
Защитное покрытиеЛакированная
Тип поверхностиМатовый (-ая)
МатериалПластик
Качество / свойство материалаДюропласт
Свободный от галогенов
Не заполнено
Цвет - название от производителяСкидка
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0775.pdf
СертификатыTC-D00349_19.pdf
Инструкции0585053950.pdf
Видеоролик серия 1https://www.youtube.com/watch?v=QLsib42a8HU
Видеоролик серия 2https://www.youtube.com/watch?v=wEc8jf28RJc