|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.37 | 0.129 | 1 ШТ | 3245060028220 |
В упаковке | 101x41x89 | 0.37 | 0.129 | 1 ШТ | 3245060028220 |
В большой упаковке | 398x300x114 | 13.61 | 3.538 | 25 ШТ | 13245060028227 |
На паллете | 1200x1000x391 | 469.2 | 64.500 | 500 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Код ТН ВЭД | 8505902009 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | РАСЦ.МИН. 230В АВТ.ЗАЩ. ДВИГ. | |
ABC класс для товара | C | |
Механизм или аксессуар | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 500 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 469.2 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 64.5 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 391 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Standard delivery lead time | 16 | Дней |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | (blank) | |
Детализация серии | (blank) | |
Расширенное наименование товара | Минимальный расцепитель напряжения - автоматический выключатель для защиты электродвигателя - 230 В~ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Тип напряжения управления | Переменный (AC) | |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 230 | В |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 230 | В |
С задержкой | ![]() | |
Подходит для силового выключателя | ![]() | |
Подходит для выключателя-разъединителя | ![]() | |
Подходит для защитного выключателя двигателя | ![]() | |
Подходит для реле перегрузки | ![]() | |
Не заполнено | ||
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | Требуется | В |
Тип подключения | Скидка | |
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | Требуется | Скидка |
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | Требуется | Скидка |
Количество переключающих контактов | Требуется | Скидка |