Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 004835
Наименование товара:Клемм.зел.1х6-25+16х1.5-16мм2
Бренд:Legrand
Группа продукции:Распределение электроэнергии
Сегмент продукции:Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Серия продукции:Пластиковые щитки
Тип продукции:Аксессуары для распределения
Подтип продукции:Клеммные колодки
Е-каталог - уровень 1:A0007
Е-каталог - уровень 2:B0029
Е-каталог - уровень 3:C0111
Е-каталог - фильтр 1:D0571
Е-каталог - фильтр 2:E1334
Серия:81 Аксессуары для распределительного оборудования
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:10
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Устаревший
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Информация по запросу | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:
Тариф (РУБ. без НДС): 1'517.73 [Дата тарифа 2022-04-01]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
С этим товаром покупают601237Nedbox нав. 2х12м бел.дв10

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки16x30x1410.070.0891 ШТ3245060048358
В упаковке148x101x881.320.89010 ШТ3414971730045
В большой упаковке400x300x16019.29.200100 ШТ3414971728073
На паллете1000x1200x323387.692.0001000 ШТ3414971728080

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [9] Снят с производства
Код ТН ВЭД 8536901000
Страна-производитель Польша
Название Mapics товара Клемм.зел.1х6-25+16х1.5-16мм2
Основной поставщик 500000
ABC class (расчет в штуках) B
ABC class (расчет в деньгах) C
Механизм или аксессуар A
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 1000
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200.00мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 387.60л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 92.00КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000.00
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 323.00мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414971728080
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) 0Дней
Исключительное количество в заказе 20

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Ширина141мм
Высота30мм
Глубина16мм
Тип/способ подключенияВинт
Количество соединений 25 мм²1
Количество соединений 16 мм²16
Количество соединений > 25 мм²0
Безопасное соединение
Общ. количество соединений17
Сечение одножильного жёсткого провода25
Тип электрич. соединения 1Винтовое соединение
Количество полюсов17
Способ/место крепленияНа DIN рейку
Длина141
ЦветЗеленый
Не заполнено
Номин. токА
Количество соединений < 6 мм²ТребуетсяСкидка
Количество соединений 10 мм²ТребуетсяСкидка
_EF011966Скидка
_EF011967Скидка
_EF011968Скидка
_EF011969Скидка
_EF011970Скидка
_EF011971Скидка
_EF011972Скидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Детализация серии Клеммные колодки
Товарная группа Power Distribution System
Расширенное наименование товара Клеммная колодка IP 2X - земля - зеленая - 1 x 6-25 мм² - 16 x 1,5-16 мм² - длина 141 мм
Тип номенклатуры Товар

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Класс ETIM [EC000275] Клеммник на рейку
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0464.pdf
СертификатыTC-B03321.pdf
Технический паспортhttp://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F00193RU-02.pdf