|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
С этим товаром покупают | 601237 | Nedbox нав. 2х12м бел.дв | 10 |
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 16x30x75 | 0.04 | 0.044 | 1 ШТ | 3245060048426 |
В упаковке | 101x78x89 | 0.7 | 0.440 | 10 ШТ | 3414971730083 |
В большой упаковке | 296x200x197 | 11.66 | 5.570 | 120 ШТ | 3414971728158 |
На паллете | 1000x1200x360 | 432 | 100.220 | 2160 ШТ | 3414971728165 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Код ТН ВЭД | 8536901000 | |
Страна-производитель | Польша | |
Название Mapics товара | Колодка Клеммная 8X16 Синяя | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | A | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Механизм или аксессуар | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 2160 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 432.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 100.22 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 360.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971728165 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 140 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина | 75 | мм |
Высота | 30 | мм |
Глубина | 16 | мм |
Тип/способ подключения | Винт | |
Количество соединений 25 мм² | 0 | |
Количество соединений 16 мм² | 8 | |
Количество соединений > 25 мм² | 0 | |
Безопасное соединение | ![]() | |
Общ. количество соединений | 8 | |
Сечение одножильного жёсткого провода | 25 | |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение | |
Количество полюсов | 8 | |
Способ/место крепления | На DIN рейку | |
Длина | 75 | |
Цвет | Синий | |
Не заполнено | ||
Номин. ток | А | |
Количество соединений < 6 мм² | Требуется | Скидка |
Количество соединений 10 мм² | Требуется | Скидка |
_EF011966 | Скидка | |
_EF011967 | Скидка | |
_EF011968 | Скидка | |
_EF011969 | Скидка | |
_EF011970 | Скидка | |
_EF011971 | Скидка | |
_EF011972 | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Клеммные колодки | |
Товарная группа | Power Distribution System | |
Расширенное наименование товара | Клеммная колодка IP 2X - нейтраль - синяя - 8 x 1,5-16 мм² - длина 75 мм | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000275] Клеммник на рейку |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0464.pdf |
Сертификаты | TC-B03321.pdf |
Технический паспорт | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F00193RU-02.pdf |