Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 004871
Наименование товара:Мод.расп.бл.1пх16контк.125A
Бренд:Legrand
Группа продукции:Распределение электроэнергии
Сегмент продукции:Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Серия продукции:Пластиковые щитки
Тип продукции:Аксессуары для распределения
Подтип продукции:Кросс-модули
Е-каталог - уровень 1:A0007
Е-каталог - уровень 2:B0029
Е-каталог - уровень 3:C0111
Е-каталог - фильтр 1:D0571
Е-каталог - фильтр 2:E1333
Серия:80 Распределительные блоки модульные
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:4
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Устаревший
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:20.01.2025
Тариф (РУБ. без НДС): 7'403.45 [Дата тарифа 2022-04-01]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
С этим товаром покупают037666Наконечник изол. 2,5мм2 Strf10

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки44x104.5x360.170.2331 ШТ3245060048716
В упаковке154x118x1021.850.9304 ШТ3414971439719
В большой упаковке398x303x12615.194.96020 ШТ3414971439702
На паллете1000x1200x16752010594.6002400 ШТ3414971439696

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [9] Снят с производства
Код ТН ВЭД 8536901000
Страна-производитель Франция
Название Mapics товара Распредел.устройство 1P 125A
Основной поставщик 500000
ABC class (расчет в штуках) B
ABC class (расчет в деньгах) C
Механизм или аксессуар M
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 2400
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200.00мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 2010.00л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 594.60КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000.00
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 1675.00мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414971439696
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) 0Дней
Исключительное количество в заказе 28

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номинальное напряжение 500V
Класс ETIM [EC000275] Клеммник на рейку

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номин. ток125А
Способ/место крепленияНа DIN рейку
Тип/способ подключенияВинт
Количество соединений 10 мм²12
Количество соединений > 25 мм²4
Безопасное соединение
Общ. количество соединений16
Количество полюсов1
Поперечное сечение проводника (многожильный) с концевой заделкой4
Высота104.5мм
Ширина36мм
Глубина44мм
Макс. номин. напряжение125
Не заполнено
Количество соединений < 6 мм²ТребуетсяСкидка
Количество соединений 16 мм²ТребуетсяСкидка
Количество соединений 25 мм²ТребуетсяСкидка
_EF011966Скидка
_EF011967Скидка
_EF011968Скидка
_EF011969Скидка
_EF011970Скидка
_EF011971Скидка
_EF011972Скидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Детализация серии Кросс-модули
Товарная группа Power Distribution System
Расширенное наименование товара Модульный распределительный блок - 1П - 125 A - 16 подключений
Тип номенклатуры Товар
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0465.pdf
СертификатыTC-B00720_20.pdf
Технические страницыDC184_361.pdf