Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 004881
Наименование товара:Мод.расп.бл.2пх13 контк.40А
Бренд:Legrand
Группа продукции:Распределение электроэнергии
Сегмент продукции:Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Серия продукции:Пластиковые щитки
Тип продукции:Аксессуары для распределения
Подтип продукции:Кросс-модули
Е-каталог - уровень 1:A0007
Е-каталог - уровень 2:B0029
Е-каталог - уровень 3:C0111
Е-каталог - фильтр 1:D0571
Е-каталог - фильтр 2:E1333
Серия:80 Распределительные блоки модульные
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:5
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Временно не доступен
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:20.01.2025
Тариф (РУБ. без НДС): 2'406.21 [Дата тарифа 2022-04-01]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
С этим товаром покупают037666Наконечник изол. 2,5мм2 Strf10

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки44x49x1050.230.1691 ШТ3245060048815
В упаковке253x147x602.230.8205 ШТ3414971439825
В большой упаковке400x300x27032.48.51050 ШТ3414971439832
На паллете1000x1200x705846170.2001000 ШТ3414971439818

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [6] Закрыт
Код ТН ВЭД 8536901000
Страна-производитель Франция
Название Mapics товара Кросс-модуль2Pх13 контакт.40А
Основной поставщик 500000
ABC class (расчет в штуках) C
ABC class (расчет в деньгах) C
Механизм или аксессуар M
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 1000
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200.00мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 846.00л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 170.20КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000.00
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 705.00мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414971439818
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) 0Дней
Исключительное количество в заказе 25

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номин. ток40А
Высота49мм
Тип/способ подключенияВинт
Количество соединений < 6 мм²11
Количество соединений 16 мм²2
Количество полюсов2
Безопасное соединение
Общ. количество соединений13
МатериалПластик
Макс. поперечное сечение проводника10
Количество соединительных зажимов/клемм13
Длина105
Ширина105мм
Глубина44мм
Способ/место крепленияНа DIN рейку
Возможно расширение
Количество вводов13
Степень защиты (IP)IP2X
Тип вводаКабель
ЦветСерый
С крышкой (-ами)
Крепление крышкиНа защелках
С прозрачной крышкой
Номин. напряжение изоляции Ui500
Не заполнено
Количество соединений 10 мм²ТребуетсяСкидка
Количество соединений 25 мм²ТребуетсяСкидка
Количество соединений > 25 мм²ТребуетсяСкидка
_EF011966Скидка
_EF011967Скидка
_EF011968Скидка
_EF011969Скидка
_EF011970Скидка
_EF011971Скидка
_EF011972Скидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Детализация серии Кросс-модули
Товарная группа Power Distribution System
Расширенное наименование товара Модульный распределительный блок - 2П - 40 A - 13 подключений
Тип номенклатуры Товар

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Класс ETIM [EC000275] Клеммник на рейку
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0465.pdf
СертификатыTC-B00720_20.pdf
Технические страницыDC184_361.pdf