|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.16 | 0.094 | 1 ШТ | 3245060058180 |
В упаковке | 184x100x88 | 1.62 | 0.910 | 10 ШТ | 3414971403048 |
В большой упаковке | 398x298x206 | 24.43 | 9.420 | 100 ШТ | 3414971402058 |
На паллете | 1000x1200x369 | 442.8 | 94.210 | 1000 ШТ | 3414972368032 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Код ТН ВЭД | 8536900100 | |
Страна-производитель | Турция | |
Название Mapics товара | Держ.плав.вставок 1Р+N 10Х38 | |
ABC класс для товара | C | |
Механизм или аксессуар | M | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 1000 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 442.80 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 94.21 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 369.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414972368032 | |
Standard delivery lead time | 16 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 1650 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номинальное напряжение | 500 | В |
Способ/место крепления | На DIN рейку | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Отключение нейтрали (N) | ![]() | |
Типоразмер вставки | 10х38 мм | |
Количество полюсов | 1 | |
Не заполнено | ||
Запираемый (-ая) | Скидка | |
Индикация срабатывания | Скидка | |
Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | Скидка | |
Глубина монтажная (встраив.) | мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Держатель плавких вставок | |
Товарная группа | Power Distribution System | |
Расширенное наименование товара | Держатель плавких вставок 1П+Н 10х38 500В |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Способ монтажа | Din-рейка |