Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 005824
Наименование товара:Держ.плав.вст.1п+н 32А
Бренд:Legrand
Группа продукции:Распределение электроэнергии
Сегмент продукции:Модульное оборудование для установки на DIN-рейку
Серия продукции:Устройства защиты, управления и сигнализации
Тип продукции:Защита предохранителями
Подтип продукции:Держатели предохранителей
Е-каталог - уровень 1:A0007
Е-каталог - уровень 2:B0026
Е-каталог - уровень 3:C0124
Е-каталог - фильтр 1:D0624
Е-каталог - фильтр 2:E1435
Серия:60 Держатели плавких вставок
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:10
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:15.08.2024
Тариф (РУБ. без НДС): 2'419.61 [Дата тарифа 2022-04-01]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x0x00.160.0931 ШТ3245060058241
В упаковке184x100x881.620.93010 ШТ3414971403093
В большой упаковке398x298x20624.439.720100 ШТ3414971402119
На паллете1000x1200x369442.897.2101000 ШТ3414972368087

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Код ТН ВЭД 8536900100
Страна-производитель Турция
Название Mapics товара Держ.плав.вст.1Р+N 400 В 32А
ABC класс для товара C
Механизм или аксессуар M
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 1000
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200.00мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 442.80л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 97.21КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000.00
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 369.00мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414972368087
Standard delivery lead time 0Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 10

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номинальное напряжение250В
Способ/место крепленияНа DIN рейку
Степень защиты (IP)IP20
Отключение нейтрали (N)
Типоразмер вставки10х38 мм
Количество полюсов1
Не заполнено
Запираемый (-ая)Скидка
Индикация срабатыванияСкидка
Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей)Скидка
Глубина монтажная (встраив.) мм

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Детализация серии Держатель плавких вставок
Товарная группа Power Distribution System
Расширенное наименование товара Разъединитель-держатель предохранителей - 1П+Н - цилиндрические бытовые предохранители - 32 А
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0262.pdf
СертификатыTC-B00354_19.pdf