|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.66 | 0.323 | 1 ШТ | 3245060058487 |
В упаковке | 148x101x88 | 1.32 | 0.650 | 2 ШТ | 3414971403178 |
В большой упаковке | 400x300x160 | 19.2 | 6.900 | 20 ШТ | 3414971402201 |
На паллете | 1000x1200x323 | 387.6 | 68.960 | 200 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8536900100 | |
Страна-производитель | Турция | |
Название Mapics товара | ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВК. ВСТАВОК 3П+Н | |
ABC класс для товара | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 200 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 387.60 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 68.96 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 323.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Standard delivery lead time | 16 | Дней |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номинальное напряжение | 500 ... 0 | В |
Способ/место крепления | На DIN рейку | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Отключение нейтрали (N) | ![]() | |
Типоразмер вставки | 10х38 мм | |
Количество полюсов | 3 | |
Не заполнено | ||
Запираемый (-ая) | Скидка | |
Индикация срабатывания | Скидка | |
Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | Скидка | |
Глубина монтажная (встраив.) | мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Держатель плавких вставок | |
Товарная группа | Power Distribution System | |
Расширенное наименование товара | Держатель плавких вставок 3П+Н |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Способ монтажа | Din-рейка |