|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 135x20x110 | 0.3 | 0.040 | 1 ШТ | 3245060107000 |
В упаковке | 392x115x202 | 9.11 | 0.660 | 20 ШТ | 3414971071964 |
В большой упаковке | 598x226x398 | 53.79 | 0.800 | 20 ШТ | 3414971071964 |
На паллете | 1000x1200x1747 | 2096.4 | 125.830 | 3500 ШТ | 3414971071971 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Россия | |
Название Mapics товара | ЗАГЛУШКА 105X50 | |
Количество коробок (третьего уровня) в высоту на одной палете | ||
Количество коробок (третьего уровня) в один ярус на 1/2 паллеты | ||
ABC класс для товара | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 3500 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 2096.40 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 125.83 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1747.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971071971 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 4140 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина изделия | мм | |
Высота изделия | мм | |
Длина изделия | мм | |
Нетто масса изделия в кг | КГ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | DLP | |
Товарная группа | DLP/Mosaic | |
Расширенное наименование товара | Заглушка торцевая - для односекционных кабель-каналов DLP 50х105 - белый |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина | 105 | мм |
Глубина | 50 | мм |
Модель/исполнение | Симметричный (-ое) | |
Подходит для: | Левосторонний/правосторонний | |
Накладка на стык | ![]() | |
Способ/ тип крепления | Накручиваемый | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Прочее | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Защитное покрытие | Необработанная | |
Цвет | Чисто белый | |
Номер цвета RAL | 9003 | |
Защитная пленка | ![]() |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0896.pdf |
Технические страницы | DC184_717.pdf |
Инструкции | F00885RU-00.pdf |