|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 130x20x100 | 0.26 | 0.040 | 1 ШТ | 3245060107222 |
В упаковке | 326x94x184 | 5.64 | 0.310 | 10 ШТ | 3414971072534 |
В большой упаковке | 550x250x195 | 26.81 | 0.401 | 10 ШТ | 3414971072534 |
На паллете | 1000x1200x1563 | 1875.6 | 87.490 | 2100 ШТ | 3414971072541 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Россия | |
Название Mapics товара | DLP ЗАГЛУШКА ДЛЯ К/К 80X35/50 | |
Количество коробок (третьего уровня) в высоту на одной палете | ||
Количество коробок (третьего уровня) в один ярус на 1/2 паллеты | ||
ABC класс для товара | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 2100 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1875.60 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 87.49 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1563.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971072541 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 1030 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина изделия | мм | |
Высота изделия | мм | |
Длина изделия | мм | |
Нетто масса изделия в кг | КГ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | DLP | |
Товарная группа | DLP/Mosaic | |
Расширенное наименование товара | Заглушка торцевая - для односекционных кабель-каналов DLP 35/50х80 - белый |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина | 80 | мм |
Глубина | 50 | мм |
Модель/исполнение | Симметричный (-ое) | |
Подходит для: | Левосторонний/правосторонний | |
Накладка на стык | ![]() | |
Способ/ тип крепления | Накручиваемый | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Прочее | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Защитное покрытие | Необработанная | |
Цвет | Чисто белый | |
Номер цвета RAL | 9003 | |
Защитная пленка | ![]() |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0894.pdf |
Инструкции | F00885RU-00.pdf |