|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 38x0x0 | 0.01 | 0.008 | 1 ШТ | 3245060134068 |
В упаковке | 54x13x80 | 0.06 | 0.080 | 10 ШТ | 3414971539570 |
В большой упаковке | 296x200x197 | 11.66 | 11.770 | 1500 ШТ | 3414971534421 |
На паллете | 1000x1200x375 | 450 | 211.860 | 27000 ШТ | 3414971983908 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8536101000 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | ПЛ.ВСТ. GG 10Х38 6А 500В C/И | |
ABC класс для товара | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 27000 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 450.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 211.86 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 375.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971983908 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 20 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Тип напряжения | Перемен./ постоян. (AC/DC) | |
Категория применения | gL/gG (для защиты кабелей и распределительных устройств от к.з. и перегрузки) | |
Номин. напряжение | 500 | В |
Номин. раб. частота | 42 ... 62 | Гц |
Номин. ток | 6 | А |
Размер | 10х38 мм | |
Номинальное напряжение | AC 500 V | |
С бойком/с ударником | ![]() | |
Не заполнено | ||
Характеристика срабатывания (кривая тока) | Скидка | |
Отключающая способность | кА |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Индустриальное оборудование | |
Детализация серии | Плавкие вставки промышленные | |
Расширенное наименование товара | Промышленный цилиндрический предохранитель gG 10х38 6А 500В с индикатором |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Способ монтажа | На держатель |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0182.pdf |
Сертификаты | TC-B00396_19.pdf |
Сертификаты | TC-B01762.pdf |