|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x600x100 | 3.64 | 1.402 | 1 ШТ | 3245060206406 |
В упаковке | 561x90x72 | 3.64 | 1.400 | 1 ШТ | 3245060206406 |
В большой упаковке | 565x195x85 | 9.36 | 3.010 | 2 ШТ | 3414971547612 |
На паллете | 1000x1200x418 | 501.6 | 90.390 | 60 ШТ | 3414971547629 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Код ТН ВЭД | 7326909409 | |
Страна-производитель | Италия | |
Название Mapics товара | ПЛАСТИНА СПЛОШНАЯ В.100 | |
ABC класс для товара | C | |
Механизм или аксессуар | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 60 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 501.60 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 90.39 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 418.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971547629 | |
Standard delivery lead time | 16 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 8 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | XL3 4000 | |
Товарная группа | Power Legrand | |
Расширенное наименование товара | Пластина сплошная - XL³ 4000 - ширина 600 мм - высота 100 мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Цвет | Стальной |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Высота | 100 | мм |
Ширина | 600 | мм |
Материал | Сталь | |
Защитное покрытие | Необработанная | |
Перфорированный (-ая) | ![]() |