|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.34 | 0.152 | 1 ШТ | 3245060214029 |
В упаковке | 180x98x95 | 1.68 | 0.760 | 5 ШТ | 3414971661226 |
В большой упаковке | 398x298x195 | 23.13 | 7.960 | 50 ШТ | 3414971659667 |
На паллете | 1000x1200x369 | 442.8 | 79.580 | 500 ШТ | 3414971659674 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8536900100 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | ОСНОВАНИЯ ПРЕД.SP3810X381P+N | |
ABC класс для товара | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 500 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 442.80 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 79.58 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 369.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971659674 | |
Standard delivery lead time | 16 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 60 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номинальное напряжение | 400 | В |
Способ/место крепления | На DIN рейку | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Отключение нейтрали (N) | ![]() | |
Типоразмер вставки | 10х38 мм | |
Количество полюсов | 1 | |
Не заполнено | ||
Запираемый (-ая) | Скидка | |
Индикация срабатывания | Скидка | |
Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | Скидка | |
Глубина монтажная (встраив.) | мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Плавкие вставки промышленные | |
Товарная группа | Power Distribution System | |
Расширенное наименование товара | Выключатель-разъединитель SP 38 - 1П+нейтраль - 2 модуля - для промышленных предохранителей 10х38 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Способ монтажа | Din-рейка/Винтовое крепление |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0181.pdf |
Сертификаты | TC-B00396_19.pdf |
Сертификаты | TC-B01762.pdf |