Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 021403
Наименование товара:Держ.пл.встав. SP38 10X38 2P б/и
Бренд:Legrand
Группа продукции:Распределение электроэнергии
Сегмент продукции:Модульное оборудование для установки на DIN-рейку
Серия продукции:Устройства защиты, управления и сигнализации
Тип продукции:Защита предохранителями
Подтип продукции:Выключатели-разъединители
Е-каталог - уровень 1:A0007
Е-каталог - уровень 2:B0026
Е-каталог - уровень 3:C0124
Е-каталог - фильтр 1:D0624
Е-каталог - фильтр 2:E1436
Серия:700 Плавкие вставки промышленные
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:5
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:15.09.2024
Тариф (РУБ. без НДС): 4'802.82 [Дата тарифа 2022-04-01]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x0x00.340.1561 ШТ3245060214036
В упаковке180x98x951.680.7805 ШТ3414971661233
В большой упаковке398x298x19523.138.18050 ШТ3414971659681
На паллете1000x1200x369442.881.820500 ШТ3414971659698

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Механизм или аксессуар M
Код ТН ВЭД 8536900100
Страна-производитель Франция
Название Mapics товара ДЕРЖ.ПЛ.ВСТАВ. SP38 10X38 2P Б
ABC класс для товара C
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 500
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200.00мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 442.80л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 81.82КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000.00
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 369.00мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414971659698
Standard delivery lead time 16Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 60

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номинальное напряжение400В
Способ/место крепленияНа DIN рейку
Степень защиты (IP)IP20
Отключение нейтрали (N)
Типоразмер вставки10х38 мм
Количество полюсов2
Не заполнено
Запираемый (-ая)Скидка
Индикация срабатыванияСкидка
Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей)Скидка
Глубина монтажная (встраив.) мм

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Товарная группа Power Distribution System
Детализация серии Плавкие вставки промышленные
Расширенное наименование товара Выключатель-разъединитель SP 38 - 2П - 2 модуля - для промышленных предохранителей 10х38

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Способ монтажа Din-рейка/Винтовое крепление
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0181.pdf
СертификатыTC-B00396_19.pdf
СертификатыTC-B01762.pdf