|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.84 | 0.303 | 1 ШТ | 3245060214050 |
В упаковке | 180x98x95 | 1.68 | 0.610 | 2 ШТ | 3414971661257 |
В большой упаковке | 398x298x195 | 23.13 | 6.350 | 20 ШТ | 3414971659728 |
На паллете | 1000x1200x369 | 442.8 | 63.500 | 200 ШТ | 3414971659735 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8536900100 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | ДЕРЖ.ПЛ.ВСТАВ. SP38 10X38 3P+N | |
ABC класс для товара | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 200 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 442.80 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 63.50 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 369.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971659735 | |
Standard delivery lead time | 16 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 92 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номинальное напряжение | 400 | В |
Способ/место крепления | На DIN рейку | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Отключение нейтрали (N) | ![]() | |
Типоразмер вставки | 10х38 мм | |
Количество полюсов | 3 | |
Не заполнено | ||
Запираемый (-ая) | Скидка | |
Индикация срабатывания | Скидка | |
Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | Скидка | |
Глубина монтажная (встраив.) | мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Power Distribution System | |
Детализация серии | Плавкие вставки промышленные | |
Расширенное наименование товара | Выключатель-разъединитель SP 38 - 3П+нейтраль - 4 модуля - для промышленных предохранителей 10х38 |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0181.pdf |
Сертификаты | TC-B00396_19.pdf |
Сертификаты | TC-B01762.pdf |