|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 4.08 | 0.600 | 1 Комплект | 3245060262457 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 Комплект | |
В большой упаковке | 215x115x165 | 4.08 | 0.600 | 1 Комплект | 3245060262457 |
На паллете | 1000x1200x328 | 393.6 | 27.600 | 46 Комплект | 3414971926073 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Италия | |
Название Mapics товара | Защит.пломб.крышка д/DPX630 4P | |
ABC класс для товара | C | |
Механизм или аксессуар | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 46 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 393.60 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 27.60 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 328.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971926073 | |
Standard delivery lead time | 16 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 68 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Power Legrand | |
Детализация серии | DPX3 630 | |
Расширенное наименование товара | Защитные пломбируемые крышки - длинные - набор из 2 шт. - DPX/DPX-IS 630 - 4П |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Тип компонента | Крышка | |
Материал | Пластик | |
Подходит для количества полюсов | 4 |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0114_0144_0188.pdf |
Сертификаты | TC-D48746_21.pdf |
Технические страницы | DC184_096.pdf |
Технические страницы | DC184_139.pdf |
Инструкции | 80031L-00.pdf |
Инструкции | LE07157AA.pdf |
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE07157AA.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=oDHA4zoBz2Q&t |
Видеоролик серия 2 | https://www.youtube.com/watch?v=uLpDZro2sw8 |