Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 037311
Наименование товара:Изол.профиль д/мед.шин 1м
Бренд:Legrand
Группа продукции:Распределение электроэнергии
Сегмент продукции:Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Серия продукции:Аксессуары для распределительного оборудования
Тип продукции:Аксессуары
Подтип продукции:Изолирующий профиль
Е-каталог - уровень 1:A0007
Е-каталог - уровень 2:B0029
Е-каталог - уровень 3:C0093
Е-каталог - фильтр 1:D0532
Е-каталог - фильтр 2:E1173
Серия:83 Аксессуары для распределительного оборудования
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:10
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Не подлежит сертификации
Дата окончания действия разрешительных документов:31.12.2023
Тариф (РУБ. без НДС): 4'393.87 [Дата тарифа 2022-04-01]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x0x01.250.2021 ШТ3245060373115
В упаковке999x50x251.250.2101 ШТ3245060373115
В большой упаковке1030x195x8517.072.41010 ШТ3414971650114
На паллете1000x1200x43051636.200150 ШТ3414971650121

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Код ТН ВЭД 8546901000
Страна-производитель Франция
Название Mapics товара Монтажные аксессуары
Основной поставщик 500000
ABC class (расчет в штуках) C
ABC class (расчет в деньгах) B
Механизм или аксессуар A
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 150
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200.00мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 516.00л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 36.20КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000.00
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 430.00мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414971650121
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) 0Дней
Исключительное количество в заказе 30

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Тип компонентаПрочее
Модель/исполнениеПрочее
Не заполнено
АксессуарТребуетсяСкидка
Запасная частьТребуетсяСкидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Детализация серии Power distribution accessories
Товарная группа Power Legrand
Расширенное наименование товара Изолирующий профиль - для медных шин 18x4/25x4/25x5 и 32x5 - длина 1 м
Тип номенклатуры Товар

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Класс ETIM [EC002271] Комплектующие для шиннного блока
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0471.pdf