Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 037452
Наименование товара:Основание для набора шин
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электромонтажное и индустриальное оборудование
Сегмент продукции:Клеммные блоки Viking 3
Серия продукции:Клеммные блоки с винтовыми зажимыми
Тип продукции:
Подтип продукции:
Е-каталог - уровень 1:A0002
Е-каталог - уровень 2:B0008
Е-каталог - уровень 3:C0037
Е-каталог - фильтр 1:
Е-каталог - фильтр 2:
Серия:790 Клеммники Viking 3
Статус артикула:Под заказ Т2
Минимальное количество:1
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Закрыт
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Не подлежит сертификации
Дата окончания действия разрешительных документов:31.12.2023
Тариф (РУБ. без НДС): 2'578.31 [Дата тарифа 2021-03-05]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x0x00.530.1831 ШТ3245060374525
В упаковке90x77x770.530.1831 ШТ3245060374525
В большой упаковке420x315x20026.465.93430 ШТ13245060374522
На паллете1200x1000x36543843.920240 ШТ

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [6] Закрыт
Механизм или аксессуар A
Код ТН ВЭД 8546901000
Страна-производитель Франция
Название Mapics товара Основание для набора шин
Основной поставщик 500000
ABC class (расчет в штуках) C
ABC class (расчет в деньгах) C
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 240
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 438л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 43.92КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 365мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта)
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) 19Дней
Исключительное количество в заказе 1

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Детализация серии Viking 3
Товарная группа Индустриальное оборудование
Расширенное наименование товара Основание для набора шин VikingЗ
Тип номенклатуры Товар

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Класс ETIM [EC002878] _EC002878

Назначение файлаИмя файла