|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x176x0 | 1.35 | 0.496 | 1 ШТ | 3245060376062 |
В упаковке | 264x100x30 | 0.79 | 0.410 | 1 ШТ | 3245060376062 |
В большой упаковке | 560x290x190 | 30.86 | 9.150 | 20 ШТ | 3414971655584 |
На паллете | 1000x1200x350 | 420 | 45.750 | 100 ШТ | 3414971655591 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 8203200009 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | ИНСТРУМЕНТ ОБЖИМОЙ 0,14-10 ММ2 | |
ABC класс для товара | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 100 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 420.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 45.75 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 350.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971655591 | |
Standard delivery lead time | 16 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 10 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Длина | 176 | мм |
Вкладыши сменные | ![]() | |
Количество включенных вставок | 0 | |
Исполнение / управление | Механический | |
Подходит для: | Наконечник-гильза | |
Сечение кабеля | 0.14 ... 10 | мм² |
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) | 8 ... 26 | |
Форма опрессовки | Опрессовка четырьмя матрицами | |
С фиксирующим устройством (для механического инструмента) | ![]() | |
Со сменными насадками | ![]() | |
С автоматическим возвратом | ![]() | |
0.8 ... 2 | кН | |
Не заполнено | ||
_EF012174 | с |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Кабельные наконечники (Starfix) | |
Товарная группа | Индустриальное оборудование | |
Расширенное наименование товара | Инструмент для опрессовки - для наконечников Starfix - сечением 0,14 - 10 мм² | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000168] Инструмент для опрессовки кабельных наконечников и гильз |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0514.pdf |
Инструкции | 042536-00.pdf |
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/042536-00.pdf |