|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x5x2.3 | 0 | 0 | 1 ШТ | 3245060381080 |
В упаковке | 189x70x28 | 0.37 | 0.040 | 1000 ШТ | 3414971707603 |
В большой упаковке | 396x300x236 | 28.04 | 2.540 | 50000 ШТ | 3414971660694 |
На паллете | 1000x1200x370 | 444 | 25.370 | 500000 ШТ | 3414971660700 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | Маркер CAB3 - "8" серый | |
ABC класс для товара | B | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 500000 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 444.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 25.37 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 370.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971660700 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 7000 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Прозрачный | ![]() | |
Ширина | 2.3 | мм |
Модель/исполнение | Форма брошюры | |
Диаметр кабеля | 1 ... 2.3 | мм |
Длина | 5 | мм |
Диаметр жилы (кабеля) | 0.4 ... 0.8 | мм |
Зубчатое зацепление | Нет | |
Материал | Пластик | |
Цвет | Серый | |
С полем для надписи | ![]() | |
Надпись/маркировка | Цифры | |
Способ/место крепления | Защёлка | |
Не заполнено | ||
Тип | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Маркировка CAB 3 | |
Товарная группа | Индустриальное оборудование | |
Расширенное наименование товара | Маркер CAB 3 - для кабеля 0,15-0,5 мм² - цифра 8 - серый | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC001530] Кабельная маркировка |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0516.pdf |
Технические страницы | DC184_401.pdf |