Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 038334
Наименование товара:CAB3 Маркер - "E" 1,5/2,5
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электромонтажное и индустриальное оборудование
Сегмент продукции:Монтажные аксессуары
Серия продукции:Системы маркировки
Тип продукции:CAB3: система маркировки кабеля и клеммных блоков
Подтип продукции:Буквы
Е-каталог - уровень 1:A0002
Е-каталог - уровень 2:B0006
Е-каталог - уровень 3:C0043
Е-каталог - фильтр 1:D0232
Е-каталог - фильтр 2:E0927
Серия:801 Маркировка CAB 3
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:300
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Не подлежит сертификации
Дата окончания действия разрешительных документов:31.12.2023
Тариф (РУБ. без НДС): 1.90 [Дата тарифа 2022-09-22]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
С этим товаром покупают038396CAB3Кас.д/уст.марк. 1,5-2,5мм210

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x5.6x3001 ШТ3245060383343
В упаковке170x50x200.170.020300 ШТ3414971710764
В большой упаковке390x295x20023.012.82030000 ШТ3414971710771
На паллете1000x1200x37044428.230300000 ШТ3414971710788

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Механизм или аксессуар M
Код ТН ВЭД 3926909709
Страна-производитель Франция
Название Mapics товара Маркер CAB3 - "E"
ABC класс для товара B
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 300000
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200.00мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 444.00л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 28.23КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000.00
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 370.00мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414971710788
Standard delivery lead time 0Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 2700

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Прозрачный
Модель/исполнениеФорма брошюры
Ширина3мм
Длина5.6мм
Диаметр кабеля2.7 ... 3.9мм
Диаметр жилы (кабеля)1.4 ... 1.8мм
Зубчатое зацеплениеНет
МатериалПластик
ЦветЖелтый
С полем для надписи
Надпись/маркировкаБуквы
Способ/место крепленияЗащёлка
Не заполнено
Тип Скидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Детализация серии Маркировка CAB 3
Товарная группа Индустриальное оборудование
Расширенное наименование товара Маркер CAB 3 - для кабеля 1,5-2,5 мм² - заглавная буква E
Тип номенклатуры Товар

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Класс ETIM [EC001530] Кабельная маркировка
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0516.pdf
Технические страницыDC184_401.pdf