|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x800x2000 | 77.62 | 33.200 | 1 ШТ | 3245060476168 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 1928x732x55 | 77.62 | 33.200 | 1 ШТ | 3245060476168 |
На паллете | 1000x2200x1160 | 2552 | 398.400 | 12 ШТ | 3414971927353 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 7326909409 | |
Страна-производитель | Италия | |
Название Mapics товара | ПЛАСТ. ПЕРЕДН. 2000X800 | |
ABC класс для товара | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 12 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 2200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 2552.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 398.40 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1160.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971927353 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Шкафы Altis | |
Товарная группа | Индустриальное оборудование | |
Расширенное наименование товара | Сплошная монтажная плата - для шкафов Altis шириной 800 мм и высотой 2000 мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Высота | 2000 | мм |
Ширина | 800 | мм |
Материал | Сталь | |
Защитное покрытие | Оцинкованная | |
Перфорированный (-ая) | ![]() |