|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 600x0x100 | 3.25 | 2.032 | 1 ШТ | 3245060476786 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 510x110x58 | 3.25 | 2.030 | 1 ШТ | 3245060476786 |
На паллете | 1000x1200x430 | 516 | 146.300 | 72 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 7326909409 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | Фланец цоколя 100мм100х600 | |
ABC класс для товара | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 72 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 516.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 146.30 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 430.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Шкафы Altis | |
Товарная группа | Индустриальное оборудование | |
Расширенное наименование товара | Комплект боковых неперфорированных цокольных пластин - для шкафов Altis глубиной 600 мм - высота 100 мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Модель/исполнение | Комплект боковых стенок цоколя | |
Высота | 100 | мм |
Глубина | 600 | мм |
Материал | Сталь | |
Подходит для установки вне помещений (на откр. воздухе) | ![]() | |
Подходит для съемного соединительного кабеля | ![]() | |
Подходит для приточной/вытяжной вентиляции | ![]() | |
Цвет | Серый | |
Установочная глубина для монтажа в шкафу | 600 | мм |
Не заполнено | ||
Макс. нагрузка | кг | |
Ширина | Требуется | мм |
Установочная ширина для монтажа в шкафу | мм |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0298.pdf |
Технические страницы | DC184_240.pdf |