|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 190x190x100 | 3.6 | 0.550 | 1 ШТ | 3245060501969 |
В упаковке | 190x190x95 | 3.43 | 0.540 | 10 ШТ | 3414970656704 |
В большой упаковке | 387x298x198 | 22.83 | 3.640 | 60 ШТ | 3414970656711 |
На паллете | 1000x1200x1549 | 1858.8 | 254.800 | 4200 ШТ | 3414970656735 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8536699008 | |
Страна-производитель | Китай | |
Название Mapics товара | ВИЛКА 2К+З ЧЕРНАЯ | |
Максимальная температура хранения | 70.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -15.00000 | °C |
ABC класс для товара | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 4200 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1858.8 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 254.8 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1549 | мм |
Количество коробок (третьего уровня) в высоту на одной палете | 7 | |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970656735 | |
Количество коробок (третьего уровня) в один ярус на 1/2 паллеты | 5 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 1110 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина изделия | 42 | мм |
Высота изделия | 42 | мм |
Длина изделия | 101 | мм |
Тип вилки | 2К+З | |
Коммерческий цвет | 0.00000 | |
Макс. сечение кабеля | 13.00000 | мм² |
Тип/способ подключения | 0.00000 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | |
IP степень защиты | 0.00000 | |
Максимальная рабочая температура | 35.00000 | °C |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Mobile sockets | |
Товарная группа | Retail/PRO | |
Расширенное наименование товара | Вилка 2К+3 - серия Элиум - 16 А - резина - винтовой зажим - чёрный |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Для тяжелых условий в соотв. с VDE | ![]() | |
Степень защиты (IP) | IP44 | |
Ориентация (угол) подключения | Прямолинейн. | |
Тип подключения | Клемма винтовая | |
Цвет | Черный | |
Номин. ток | 16 | А |
Прозрачный | ![]() | |
Выключатель Вкл/Откл (On/Off) | ![]() | |
Не заполнено | ||
Модель/исполнение | Требуется | Скидка |
Степень защиты (NEMA) | Требуется | Скидка |
Количество полюсов | Скидка | |
Номинальное напряжение | В | |
Обозначение NEMA | Скидка | |
Защитный круглый контакт заземления | Требуется | Скидка |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0828.pdf |
Сертификаты | TC-D16954_22.pdf |
Сертификаты | TC-D73972_21.pdf |
Сертификаты | TC-B03178.pdf |
Сертификаты | TC-B27357_22.PDF |
Инструкции | 050196_LE02714AA.pdf |
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/050196_LE02714AA.pdf |