|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 74x52x79 | 0.63 | 0.103 | 1 ШТ | 3245060504625 |
В упаковке | 321x122x81 | 3.17 | 0.510 | 5 ШТ | 3414970698605 |
В большой упаковке | 420x333x260 | 36.36 | 5.650 | 50 ШТ | 3414970698612 |
На паллете | 1000x1200x583 | 699.6 | 67.810 | 600 ШТ | 3414970698629 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8536699008 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | ВИЛКА С РОЗЕТКОЙ 16A | |
Максимальная температура хранения | 70.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -15.00000 | °C |
ABC класс для товара | B | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 600 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 699.60 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 67.81 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 583.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970698629 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 20 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина изделия | 52 | мм |
Высота изделия | 79 | мм |
Длина изделия | 74 | мм |
Коммерческий цвет | 0.00000 | |
Макс. сечение кабеля | 11.00000 | мм² |
Тип/способ подключения | 0.00000 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | |
IP степень защиты | 0.00000 | |
Максимальная рабочая температура | 35.00000 | °C |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Mobile sockets | |
Товарная группа | Legrand General family | |
Расширенное наименование товара | Вилка с розеткой 16A |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Для тяжелых условий в соотв. с VDE | ![]() | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Ориентация (угол) подключения | Наклонн./скошенн. | |
Тип подключения | Клемма винтовая | |
Цвет | Белый | |
Не заполнено | ||
Модель/исполнение | Требуется | Скидка |
Степень защиты (NEMA) | Требуется | Скидка |
Прозрачный | Скидка | |
Количество полюсов | Скидка | |
Номинальное напряжение | В | |
Номин. ток | А | |
Обозначение NEMA | Скидка | |
Выключатель Вкл/Откл (On/Off) | Скидка | |
Защитный круглый контакт заземления | Требуется | Скидка |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0829.pdf |
Сертификаты | TC-D73972_21.pdf |
Сертификаты | TC-B02729.pdf |
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/050462_LE05276AB.pdf |