Номер цвета RAL | 3000 | |
Количество полюсов | 4 | |
IEC ток | 32 | А |
Степень защиты (IP) | IP44 | |
Напряжение согл. EN 60309-2 | 400 В 50-60 ГЦ , красный | |
Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) | 6 | ч |
Тип подключения | Клемма винтовая | |
Ориентация (угол) подключения | Прямолинейн. | |
Материал | Пластик | |
Фазовый инвертер |  | |
Ввод кабеля | Защита от перекручивания | |
Цветовая кодировка | Красный | |
Исполнение для вооруженных сил |  | |
Не заполнено |
Ток для UL версии | | А |
Бесконтактное определение вращения | | Скидка |
Напряжение | | В |
Тестер направления вращения мотора | | Скидка |
Частота | | Гц |
Индикация | | Скидка |
Индикация 3 фаз | | Скидка |
Количество модулей в высоту | | Скидка |
Высота | | мм |
Тип поверхности | | Скидка |
Ширина | | мм |
Защита | | Скидка |
Возможно расширение | | Скидка |
Материал корпуса | | Скидка |
Количество полюсов вводного (главного) выключателя | | Скидка |
Общ. количество групп | | Скидка |
Количество фаз | | Скидка |
С прозрачной крышкой | | Скидка |
Количество размыкателей цепи при утечке в землю | | Скидка |
Количество отводящих групп | | Скидка |
Защита от перенапряжения | | Скидка |
Номин. ток вводного (главного) выключателя | | А |
С выход. розеткой | | Скидка |
Глубина | | мм |
Количество световых групп | | Скидка |
Группа для подключ. плиты/печи может использ. как силовая группа | | Скидка |
Со звонковым трансформатором | | Скидка |
Количество ВДТ (УЗО) 300 мА | | Скидка |
Количество ВДТ (УЗО) 30 мА | | Скидка |
Количество групп вне выключателя утечки в землю | | Скидка |
Группа для подключения плиты/печи | | Скидка |
Количество постов/ гнезд/ мест | | Скидка |
С миниатюрным предохранителем | | Скидка |
Прозрачный | | Скидка |
Номинальное напряжение | | В |
Тип/способ подключения | | Скидка |
Поле для надписи/информац. поверхность | | Скидка |
Повёрнутая центральная вставка | | Скидка |
С выталкивателем | | Скидка |
Функция выключения | | Скидка |
Защитное покрытие | | Скидка |
С откидной крышкой | | Скидка |
Запираемый (-ая) | | Скидка |
Специальное питание | | Скидка |
Модель/исполнение | | Скидка |
Количество подключаемых розеток | | Скидка |
Для тяжелых условий в соотв. с VDE | | Скидка |
С ориентационной подсветкой | | Скидка |
Свободный от галогенов | | Скидка |
Ширина устройства | | мм |
Символы/индикация | | Скидка |
Качество / свойство материала | | Скидка |
Лицевая накладка | | Скидка |
Со шторками (защита от прикосновения) | | Скидка |
С подсветкой (индикация напряжения в сети) | | Скидка |
Глубина устройства | | мм |
Защита по току | | Скидка |
Номин. ток | | мА |
Высота устройства | | мм |
Размер фланца по вертикали | | мм |
Расстояние до отверстия по вертикали | | мм |
Расстояние до отверстия по горизонтали | | мм |
Размер фланца по горизонтали | | мм |
Другие типы соединения и/или пустые места | | Скидка |
Количество штепсельных розеток с защитным (заземляющим) контактом | | Скидка |
Свободные места на монтажной рейке | | Скидка |
Выключатель с УЗО | | Скидка |