|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
С этим товаром покупают | 066630 | CLN2 Рамка 5п Бел.глянец | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 066632 | CLN2 Рамка 2п Бел.глянец | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 066633 | CLN2 Рамка 3п Бел.глянец | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 066634 | CLN2 Рамка 4п Бел.глянец | Рамка | 10 |
Обязательный аксессуар | 067002 | Celiane Выключатель 10AX | Механизм | 10 |
Обязательный аксессуар | 068003 | CLN ЛП выкл. с инд. бел. | Лицевая панель | 10 |
С этим товаром покупают | 080251 | Суппорт 1п 2м MSC-CLN | Суппорт | 10 |
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 8.5x90x82 | 0.06 | 0.022 | 1 ШТ | 3245060666316 |
В упаковке | 185x103x45 | 0.86 | 0.220 | 10 ШТ | 3414970593948 |
В большой упаковке | 236x226x195 | 10.4 | 2.450 | 100 ШТ | 3414970593955 |
На паллете | 1000x1200x1723 | 2067.6 | 392.000 | 16000 ШТ | 3414970600721 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | CLN2 Рамка 1п Бел.глянец | |
Максимальная температура хранения | 70.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -10.00000 | °C |
ABC класс для товара | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 16000 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 2067.60 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 392.00 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1723.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970600721 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 760 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина изделия | 90 | мм |
Высота изделия | 82 | мм |
Длина изделия | 8.5 | мм |
Коммерческий цвет | 0.00000 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | |
IP степень защиты | 0.00000 | |
Максимальная рабочая температура | 70.00000 | °C |
Минимальная рабочая температура | -10.00000 | °C |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK04 | |
Диаметро отверстия | 53.6 | мм |
С монтажной решеткой | ![]() | |
Количество разъемов | 1 | |
Количество постов/ гнезд/ мест | 1 | |
Ориентация монтажа | Горизонтальн. и вертикальн. | |
Цвет | Белый | |
Высота | 82 | мм |
Ширина | 90 | мм |
Глубина | 8.5 | мм |
Степень защиты (IP) | Прочее | |
Способ/ тип крепления | Защелкив. фиксатор/ввод в канавку | |
С откидной крышкой | ![]() | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ![]() | |
Подходит для установки в кабель-канал | ![]() | |
Количество постов по горизонтали | 1 | |
Количество постов по вертикали | 1 | |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | ![]() | |
Подходит для установки в пол | ![]() | |
Подходит для встроенного монтажа | ![]() | |
Модель с плоской поверхностью | ![]() | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Защитное покрытие | Лакированная | |
Цвет по RAL | 9003 | |
Прозрачный | ![]() | |
Не заполнено | ||
Цвет - название от производителя | Требуется | Скидка |
Число модулей по горизонтали (модульная система) | Скидка | |
Количество модулей по вертикали (для модульных серий) | Требуется | Скидка |
Ширина монтажная (встраив.) | мм | |
Высота монтажная (встраив.) | мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Рамка - Программа Celiane - 1 пост - Белый глянец | |
Детализация серии | Celiane | |
Товарная группа | ЭУИ Luxe |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0709.pdf |
Сертификаты | TC-D48410_21.pdf |
Сертификаты | ТС-В00336_19.pdf |