|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 8.5x90x82 | 0.06 | 0.023 | 1 ШТ | 3414970447586 |
В упаковке | 99x97x57 | 0.55 | 0.115 | 5 ШТ | 3414970447593 |
В большой упаковке | 296x200x130 | 7.7 | 1.308 | 50 ШТ | 3414970447609 |
На паллете | 1000x1200x293 | 351.6 | 26.160 | 1000 ШТ | 3414970602961 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | CLN2 Рамка 1п Белый муар | |
Максимальная температура хранения | 70.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -10.00000 | °C |
ABC класс для товара | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 1000 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 351.6 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 26.16 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 293 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970602961 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 20 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина изделия | 90 | мм |
Высота изделия | 82 | мм |
Длина изделия | 8.5 | мм |
Коммерческий цвет | 0.00000 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | |
IP степень защиты | 0.00000 | |
Максимальная рабочая температура | 50.00000 | °C |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Рамка - Программа Celiane - 1 пост - Белый муар | |
Детализация серии | Celiane | |
Товарная группа | ЭУИ Luxe |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Диаметро отверстия | 53.6 | мм |
Количество постов/ гнезд/ мест | 1 | |
Ориентация монтажа | Горизонтальн. и вертикальн. | |
Цвет | Белый | |
Высота | 82 | мм |
Ширина | 90 | мм |
Глубина | 8.5 | мм |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Способ/ тип крепления | Безвинтовое зажимное крепление | |
С откидной крышкой | ![]() | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ![]() | |
Подходит для установки в кабель-канал | ![]() | |
Количество постов по горизонтали | 1 | |
Количество постов по вертикали | 1 | |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | ![]() | |
Подходит для установки в пол | ![]() | |
Модель с плоской поверхностью | ![]() | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Защитное покрытие | Декоративное | |
Прозрачный | ![]() | |
Не заполнено | ||
Цвет - название от производителя | Требуется | Скидка |
Число модулей по горизонтали (модульная система) | Скидка | |
Количество модулей по вертикали (для модульных серий) | Требуется | Скидка |
Количество разъемов | Требуется | Скидка |
С монтажной решеткой | Требуется | Скидка |
Подходит для встроенного монтажа | Скидка | |
Цвет по RAL | Скидка | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Скидка | |
Ширина монтажная (встраив.) | мм | |
Высота монтажная (встраив.) | мм |