|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.68 | 0.080 | 1 ШТ | 3414970421456 |
В упаковке | 100x94x72 | 0.68 | 0.080 | 1 ШТ | 3414970421456 |
В большой упаковке | 328x263x215 | 18.55 | 1.813 | 20 ШТ | 3414970641014 |
На паллете | 1000x1200x770 | 924 | 63.455 | 700 ШТ | 3414970696953 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Механизм или аксессуар | M | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | CLN ZB ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗ N | |
ABC класс для товара | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 700 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 924 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 63.455 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 770 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970696953 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Код ТН ВЭД | 8536508008 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | MyHome Play Zigbee.Celiane.Выключатель-радиоприемник,без N, 300Вт. | |
Товарная группа | ЭУИ Luxe | |
Детализация серии | Home automation - My Home Play (LG) |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Радиочастота | 2400 | МГц |
Модуляция | FM (УКВ) | |
Ручной радиопередатчик | ![]() | |
Радиопередатчик скрытого монтажа | ![]() | |
Радиопередатчик наруж. монтажа | ![]() | |
Радиокодирующее устройство | ![]() | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Источник питания | 230 В перемен. тока | |
Дальность передачи | 150 | м |
Защитная крышка клавиатуры | ![]() | |
Не заполнено | ||
Система непрерывно изменяющегося кода | Требуется | Скидка |
Длина кода (бит) | Скидка | |
Количество команд | Требуется | Скидка |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC315_066.pdf |
Сертификаты | TC-B02326.pdf |
Технические страницы | DC315_069.pdf |
Инструкции | LE07647AA.pdf |