|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.48 | 0.054 | 1 ШТ | 3414970421494 |
В упаковке | 100x85x57 | 0.48 | 0.054 | 1 ШТ | 3414970421494 |
В большой упаковке | 296x200x130 | 7.7 | 0.692 | 10 ШТ | 3414970421500 |
На паллете | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Механизм или аксессуар | M | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | CLN ZB НАСТ.УПР.УСТР.2К | |
ABC класс для товара | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 0 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 0 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Код ТН ВЭД | 8526920008 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | MyHome Play Zigbee. Настенное плоское радиоуправляющее устройство 2-канальное | |
Детализация серии | Home automation - My Home Play (LG) | |
Товарная группа | ЭУИ Luxe |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Радиочастота | 2450 | МГц |
Количество команд | 7 | |
Система непрерывно изменяющегося кода | ![]() | |
Ручной радиопередатчик | ![]() | |
Радиопередатчик скрытого монтажа | ![]() | |
Радиопередатчик наруж. монтажа | ![]() | |
Радиокодирующее устройство | ![]() | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Источник питания | Батарея | |
Длина кода (бит) | 1016 | |
Дальность передачи | 150 | м |
Защитная крышка клавиатуры | ![]() | |
Не заполнено | ||
Модуляция | Требуется | Скидка |