|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 1.49 | 0.254 | 1 ШТ | 3245060672775 |
В упаковке | 233x31x206 | 1.49 | 0.250 | 1 ШТ | 3245060672775 |
В большой упаковке | 268x253x184 | 12.48 | 1.460 | 5 ШТ | 3414970753496 |
На паллете | 1000x1200x1683 | 2019.6 | 202.030 | 690 ШТ | 3414970754721 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8536508008 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | CLN2 КОМПЛ. РАДИО ВЫКЛ. БЕЛЫЙ | |
ABC класс для товара | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 690 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 2019.60 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 202.03 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1683.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970754721 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Комплект для создания схемы радио управления освещением с двух мест - Программа Celiane - белый | |
Детализация серии | Home automation - My Home Play (LG) | |
Товарная группа | ЭУИ Luxe |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
СВ-радио | ![]() | |
Дальность передачи | 150 | м |
Количество каналов | 16 | |
Частота | 50 ... 60 | МГц |
Защита от повышенной громкости | ![]() | |
С дисплеем | ![]() | |
Не заполнено | ||
Мощность передачи | Вт | |
Вес | г |