|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.19 | 0.040 | 1 ШТ | 3245060675080 |
В упаковке | 58x54x60 | 0.19 | 0.040 | 1 ШТ | 3245060675080 |
В большой упаковке | 210x140x125 | 3.68 | 0.547 | 12 ШТ | 3414971569799 |
На паллете | 1000x1200x413 | 495.6 | 42.666 | 936 ШТ | 3414971569805 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Код ТН ВЭД | 8543709000 | |
Страна-производитель | Италия | |
Название Mapics товара | CLN СЧИТЫВАТЕЛЬ ТРАНСПОНД SCS | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Механизм или аксессуар | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 936 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 495.6 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 42.666 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 413 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971569805 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 19 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 5 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Биометрическое опознание | ![]() | |
Электронный принцип опознания | ![]() | |
Опознание по памяти | ![]() | |
Механическое опознование | ![]() | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Радиосистема | ![]() | |
Опознование по индикации | ![]() | |
Класс VdS | Нет | |
Не заполнено | ||
Тип носителя данных | Требуется | Скидка |
Стратегии чтения | Скидка | |
Бесконтактный | Требуется | Скидка |
Диаметр | мм | |
Ширина | мм | |
Высота | мм | |
Глубина | мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Автоматизация Legrand | |
Детализация серии | Home automation - My Home SCS (LG) | |
Расширенное наименование товара | Электронный ключ-карточка - MyHOME - SCS - 125 кГц | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC001771] Носитель электронных данных для распределительного устройства |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0640.pdf |
Сертификаты | TC-D00045.pdf |