|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.03 | 0.009 | 1 ШТ | 3245060675172 |
В упаковке | 76x55x38 | 0.16 | 0.043 | 5 ШТ | |
В большой упаковке | 215x175x140 | 5.27 | 1.160 | 100 ШТ | 13245060675179 |
На паллете | 1200x1000x310 | 372 | 24.080 | 2800 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Код ТН ВЭД | 8523529001 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | БЕЙДЖ ВКЛ/ВЫКЛ СИСТ БЕЗОП | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Механизм или аксессуар | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 2800 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 372 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 24.08 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 310 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 29 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 100000000 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Тип носителя данных | Брелок на ключ | |
Бесконтактный | ![]() | |
Не заполнено | ||
Стратегии чтения | Скидка | |
Диаметр | мм | |
Ширина | мм | |
Высота | мм | |
Глубина | мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Автоматизация Legrand | |
Детализация серии | Home automation - My Home SCS (LG) | |
Расширенное наименование товара | Бейдж Вкл/Выкл сист. безоп. | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC001771] Носитель электронных данных для распределительного устройства |